FLIR中国宣布众多新产品已集体上市!

FLIR6类新品同时上市,旨在满足各类行业的工作需求。

 超高分辨率 - FLIR T1010

FLIR T1010高清热像仪拥有高达310万像素的分辨率(采用UltraMax®技术),以及现代、直观的图形用户界面,可全面优化工作流程,大幅提高工作效率。

  • 搭载的1024×768探测器,带来FLIR手持式热像仪中的最高分辨率;
  • 借助FLIR高保真OSX精密型HDIR镜头,远距离也可精确定位微小的温度异常问题;通过单触式电平/跨度区域调节等功能在热像仪里调整图像,改善测量值。

一体式取景器——FLIR T865/T860

FLIR T865/T860热像仪采用倾斜式光学设计,支持非接触检测方法,简单易用,可以安全舒适地评估关键电气和机械设备的状况。

  • 搭载4英寸超大高亮彩色LCD显示屏、一体式取景器,阳光下拍摄也清晰可见,轻松适应室内、室外任何作业环境;兼容FLIR  AutoCal可更换镜头,既可用42°广角镜头轻松扫描宽广区域,也可用6°远摄镜头检查远距离目标;
  • 通过FLIR Route Creator编写巡检规划方案并下载到热像仪,优化关键设备管理工作,按位置管理图像和数据,加快数据采集和报告速度;
  • 激光辅助自动对焦,一键式电平/跨度区域调节,T865测温精度高达±1℃/±1%。

180°旋转镜头——FLIR T560

FLIR T560拥有卓越的红外分辨率(640*480)非常适合远距离大范围扫描,配备各种先进的功能,有助于专业人员排查发电、输配电及制造设备中的异常发热点,及时定位隐患和安排维护工作。

  • 配备180°旋转观测镜头,高空器件观测无压力;搭载AutoCal光学智能镜头,多系列多型号热像仪共享(从广角镜头到长焦镜头),让你的工作更轻松;
  • 使用直观的控件(包括响应快速的触摸屏和两个可编程按钮)可快速访问菜单、文件夹和设置;新增FLIR巡检选项(FLIR Inspection Route),可用于从FLIR Thermal Studio Pro软件下载巡检规划方案,简化检测工作。

更高、更准、更清晰——全新FLIR Exx系列

全新款FLIR Exx系列(E54/E76/E86/E98)拥有更高的红外图像分辨率,搭配FLIRUltraMax(E54除外) + MSX®技术,能够捕获更加清晰细腻的红外图像,这样就可以让你得到更准确的测量数据,促使您更容易做出正确的判断。

  • FLIR巡检选项(FLIR Inspection Route成为Exx系列的标准配置,引导用户沿预设路线开展检测工作;
  • FLIR Exx系列最高像素可达640*480,测量温度最高可达1500℃;
  • AutoCal 自校准镜头+激光引导自动对焦,支持可互换的自动校准镜头(E54除外)。

科研套件——FLIR A400/A700

FLIR A400/700系列热像仪科研套件简化了温度测量工作,可为电子、航空航天、生命科学等广泛应用领域的研究人员和工程师提供极大的便利。A400/A700科研套件均有标准版、专业版两种选择。

  • 通过Wi-Fi将全辐射压缩数据流传输至运行FLIR Research Studio软件的设备上,使用该软件简单的“连接➞查看➞记录➞分析”工作流程,为研发场景快速获取和分析红外测量数据结果;
  • 搭配多种镜头,自动/远程及手动对焦,视场角灵活,使用标配一键式FLIR微距模式,无需切换镜头即可准确测量微小物体的温度。

新型固定式热像仪解决方案——FLIR Axxx系列

FLIR Axxx系列新型固定式热像仪解决方案具有两种配置:智能传感器配置、红外图像流配置。智能传感器配置集成了测量工具、报警和边缘分析功能,可以更快地做出关键决策。红外图像流配置支持多种红外视频流或可见光视频流传输功能,可优化过程控制,增进质量保证,发现隐患,杜绝生产线关停问题。

  • 提供多种镜头选择和电动调焦功能,压缩辐射流技术使带宽需求降低90%,使通过Wi-Fi连接热像仪和共享数据成为可能;
  • 用户可以自行设计系统,选择智能传感器配置或图像流式传输配置,根据需要的分辨率选择热像仪机身,然后添置镜头和多种选配功能,满足应用需求。

以上各新品已在中国发售,有关产品的更多信息,您可访问产品详情页面,或填写右侧表单,咨询FLIR专业人士。

相关文章

产品新闻

FLIR Systems 推出用于地下公用设施库的红外内窥镜套件

Read more
产品新闻

FLIR宣布推出Si124声波成像仪

Read more
产品新闻

新型 FLIR GF77 气体泄漏检测用红外热像仪系列,增多了可检测气体种类

Read more
Back to top