Teledyne FLIR 推出 A500f/A700f 热像仪,用于火灾探测和状态监测

高级智能传感器加固型红外热像仪可在极端环境下检测高温,并内置分析和警报功能,是工业领域早期火灾探测和户外状态监测应用的明智之选。A500f/A700f 通过增强针对点、区域、线、多边形和折线的分析功能,改进了对目标区域和物体曲率的定义,可帮助商业和工业组织保护资产,提高安全性,延长正常运行时间,并降低维护成本。

工业设施火灾探测和状态监测

在早期火灾探测方面,A500f 和 A700f 红外热像仪能够快速识别与潜在危险条件有关的温升问题。

出现烟雾时,热像仪有助于提高决策者的警觉性,帮助其正确评估和处理紧急事件。两款热像仪皆搭载灵活场景增强 (FSX) 技术(曾用于 Teledyne FLIR K 系列手持式消防设备)。它能够在热图像上显示嵌入式可见光摄像头拍摄到的细微边缘细节,产生纹理细腻的超清晰图像,帮助操作员更轻松地识别物体、搜救人员。

A500f/A700f 还能有效监测堆积物燃烧,在全天候运作的废弃物管理设施或煤炭采集区域,对潜在问题自动预警。

除火灾探测外, A500f 和 A700f 还能为采用公共通信和控制语言的制造设施、化学加工场所或变电站带来其他益处。热像仪可帮助这些组织尽早识别出由机械故障导致的热异常,降低维护成本,从而延长工厂部件的使用寿命,并延长其正常运行时间。

防护强度和工作温度范围适合户外应用

A500f/A700f 热像仪为恶劣环境设计,其保护壳具备 IP67 防护等级,可承受 -30℃ 至 50℃的温度,且隐蔽性强,可有效防盗。此外,热像仪使用单条以太网供电 (PoE) 线缆,同时进行供电和通信,可进一步减少潜在故障点。

A500f/A700f 具备卓越的红外成像能力,其中 A500f 的红外图像分辨率为 464×348(161472 像素),而 A700f 的红外图像分辨率则为 640×480(307200 像素)。温度测量精度可达 ±2℃。

A500f 的温度探测范围在 -20℃ 到 1500℃之间,A700f 的温度探测范围在-20℃ 到 2000℃之间,可用于探测化学火灾和其他极端工业火灾情况。

用户还可选择范围为 14° 至 42° 的红外镜头以及嵌入式高清可见光摄像头,这些设备可以满足大多数户外状态监测和火灾探测应用的需要。

无缝集成和安装

FLIR A500f/A700f 热像仪可实现无缝安装。两款热像仪皆兼容 ONVIF,可轻松集成到标准安全 VMS 和 NVR 解决方案中(包括平移/倾斜控制)。

VMS 集成应用可独立或同时提供红外视频流和可见光视频流。这些热像仪可在 HMI(人机接口)/SCADA(监控与数据采集)系统中轻松地实现添加、设置和操作,为自动化系统解决方案提供商奠定了良好的基础。A500f 和 A700f 完全支持 IIoT 协议,如 MQTT(消息队列遥测传输)和 RESTful API(带有系统令牌密钥,可获得额外的安全性)。

FLIR A500f 和 A700f 现已开售。如需了解更多信息,请访问 www.teledyneflir.cn/products/a500f_a700f-environmental-housing-camera

 

相关文章

产品新闻

Teledyne FLIR 中国2021秋季新品发布

Read more
产品新闻

FLIR中国宣布众多新产品已集体上市!

Read more
产品新闻

FLIR Systems 推出用于地下公用设施库的红外内窥镜套件

Read more
Back to top