Teledyne FLIR 中国2021秋季新品发布

金秋送爽,Teledyne FLIR中国在2021秋季宣布发布五大系列新产品,产品应用领域涉及广泛,包涵制造业、公共事业、电力设施预防性维护、压缩空气泄漏、工业设施火灾探测和状态监控、科学研究、建筑诊断等等,进一步为各领域客户提供专业化解决方案。

A50 / A70 红外热像仪 —— 为高效数据分析提供整体解决方案

全新的 A50 和 A70 红外热像仪共有三种类型——智能传感器型、图像流型和研发型,满足从制造业、公共事业到科学等各行业专业人员的需求。A50和A70智能传感器型热像仪专门用于状态监测,其一体式智能功能可缩短检查时间,提高生产效率,增强产品可靠性;A50/A70图像流型热像仪专门用于工艺和质量控制,能够加快生产时间、提高生产质量,同时降低运营成本;A50和A70 研发套件主要用作制定研发解决方案,为学术界、材料研究、电子和半导体研究领域的应用提供了一个简单的红外成像分析切入点。

  • IT友好  具有SNMP协议以及高级防火墙功能,POE兼容且支持无线网通信。
  • 集成灵活  具有更宽的温度范围和更精确的测量精度,无热化镜头使得热像仪焦点不会随温度改变。
  • 具备IP66防护等级  可防尘、防油和防水;镜头钻石镀膜,可防刮防烟。

FLIR Si124系列产品线增新 —— 为不同终端客户提供定制化解决方案

继2020年首推FLIR Si124工业声波成像仪之后,Teledyne FLIR公司此次为该系列新增2款型号:FLIR Si124-PD局部放电检测声像仪,FLIR Si124-LD 压缩空气泄漏检测声像仪,使不同终端客户可以根据各自的应用需求挑选合适的声像仪,进而减少成本。FLIR Si124声像仪系列提供了更精确的问题检测,124个集成麦克风,改善了麦克风的信噪比,最高35kHz的检测频率,帮助用户进一步查明问题领域,Si124-PD和Si224-LD具有与Si124相同的强大人工智能软件功能,但为特定客户提供了更经济的选择。

Si124-PD专门用于高压电气设备中的局部放电检测,具有局部放电问题的自动电气故障分析功能,包括表面、放电、浮动放电和放电到空气中,帮助用户确定高压设备局部放电问题的严重程度,提高电网可靠性。

Si124-LD专门用于压缩空气泄漏检测,具有实时的设备泄漏大小和成本分析功能,允许用户在泄漏发生时立即在屏幕上查看泄漏速度,以升/分钟为单位,并量化泄漏大小。帮助用户确定压缩空气泄漏的严重程度,可能节省数万美元的能源成本。

Exx家族的新成员 —— FLIR E96 高级热像仪

2021年4月迭代更新的Exx系列热像仪原有四款型号:E54,E76,E86和E98,由于其配置了部分原来只有高端机型才有的功能,价格却十分亲民,颇受用户欢迎。现在Exx家族新增FLIR E96型号,红外图像分辨率达640x480像素,且和E76/E86/E98机型一样,配有智能自标定镜头(FLIR AutoCal),镜头可在不同热成像仪主机间自动适配自标定互换使用,无需送修标定,有助于热像仪始终获取高质量的热图像和精确测温。

全新的FLIR Research Studio 软件

全新版FLIR Research Studio软件包括FLIR Research Studio专业版以及FLIR Research Studio标准版。专业版FLIR Research Studio具备尖端研发应用所需的记录和分析功能,使用起来得心应手,此外专业版还包括高级图像增强工具、分析功能和数据绘图功能,且支持将数据导出至全新的FLIR Research Studio Player。

标准版和专业版均提供精简直观的‘连接-查看-记录-分析-共享’工作流程,可帮助人们快速轻松地识别重要的红外数据特征,为关键决策提供支持。这将有助于改善协作,提高效率,并降低误解关键红外数据的概率。

A500f/A700f 热像仪 —— 工业领域早期火灾探测和户外状态监测应用的明智之选

FLIR A500f 和 A700f 高级智能传感器加固型红外热像仪可在极端环境下检测高温,并内置分析和警报功能,通过增强针对点、区域、线、多边形和折线的分析功能,改进了对目标区域和物体曲率的定义,可帮助商业和工业组织保护资产,提高安全性,延长正常运行时间,并降低维护成本。

  • 工业设施火灾探测和状态监测 搭载灵活场景增强 (FSX) 技术(曾用于 Teledyne FLIR K 系列手持式消防设备),快速识别与潜在危险条件有关的温升问题,有效监测堆积物燃烧,对潜在问题自动预警
  • 防护强度和工作温度范围适合户外应用 为恶劣环境设计,保护壳具有IP67防护等级,可承受 -30℃至50℃的温度。具备卓越的红外成像能力,A500f 的红外图像分辨率为464×348像素,A700f 的红外图像分辨率高达640×480像素,温度测量精度高达至±2℃。
  • 无缝集成和安装 兼容 ONVIF,可轻松集成到标准安全 VMS 和 NVR 解决方案中,可在 HMI(人机接口)/SCADA(监控与数据采集)系统中轻松地实现添加、设置和操作,并且完全支持 IIoT 协议。

以上各新品已在中国发售,有关产品的更多信息,您可访问产品详情页面,或填写右侧表单,咨询FLIR专业人士。

Back to top