A40、A50 和 A70 图像流

固定安装式红外热像仪

Flir A40、A50 和 A70 热像流热成像仪是如下用户的正确选择:需要基于以太网的相机控制能力和图像流,还可以使用自己喜欢的软件应用程序,灵活进行热特性相关的分析和原始数据收集。A50 和 A70 可选配 Wi-Fi、集成式可视热成像仪、压缩式辐射图像流以及 ONVIF S 兼容性(仅限高级版),可优化过程控制和品质保证,从而改善产品的产量、质量、产出时间,并降低成本。

A40 已配备压缩式辐射图像流、集成式可视热成像仪和 ONVIF S 兼容性。A40 也可选配 Wi-Fi。

这是一种经济实惠的自动化解决方案,带有相机控制、图像流以及简化整合等功能。
用户可快速获取热特性,高达 640 × 480(307,200 像素)分辨率和 ±2°C 精度,从而优化生产设置和产品质量。
兼容 GigE Vision 和 GenICam 标准,可通过以太网实现相机控制,并将热成像/可见光视频流传输至第三方机器视觉应用。
IP66 级相机轻量,具有 M8/12 接头,可轻松安装于任何位置 – 具有多种安装选项。

规格

核心参数
数字输入/输出连接器类型 M12 12针 A码,阳(和外部电源共用)
数字输入 2×光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输出用途 以编程方式设置;故障(NC)
数字输出 3×光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x专用为故障输出(NC)
编码 标准:GVSP 视频流 - 未压缩;GVSP 辐射测量流 - 线性温度和 Flir 辐射测量
高级:RTSP 视频流 - H.264/MPEG4/MJPEG;RTSP 辐射测量流 - 已压缩 JPEG-LS,Flir 辐射测量;GVSP 视频流 - 未压缩;GVSP 辐射测量流 - 线性温度和 Flir 辐射测量
以太网接口 有线,Wi-Fi(可选)
WiFi 选配功能另购。RP-SMA,阴接头
电磁兼容性(EMC) • ETSI EN 301 489-1(无线电)• ETSI EN 301 489-17(无线电)• EN 61000-4-8(磁场)• FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(抗辐射,美国)• ISO 13766-1(EMC - 土方和建筑施工机械)• EN ISO 14982(EMC - 农林机械)
光圈数 1.4
图像频率
图像频率 30 Hz
热灵敏度/NETD <35 mK
精度 ±2°C 或±读数的 2%,环境温度 15°C–35°C 且对象温度高于 0°C
报警功能 不适用
报警输出 不适用
通讯与数据存储
RS-232 M8 A码,阳接头
WiFi 选配功能另购。RP-SMA,阴接头
串行通信 方位&俯仰云台控制 Pelco D 标准硬件接口:RS232和RS485专用
以太网 用于控制、结果、图像以及电源
以太网协议 • IEEE 1588• SNMP•TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp(服务器)、FTP(客户端)、SMTP、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP、GVSP、GVCP
以太网接口 有线,Wi-Fi(可选)
以太网标准 IEEE 802.3
以太网电源 以太网供电,PoE IEEE 802.3af class 3供电标准
以太网类型 1000 Mbps
以太网连接器类型 M12 8针 X码,阴;RP-SMA,阴
以太网通信 •GigE Vision 版本 1.2•兼容客户端 API GenICam•基于 TCP/IP 套接字,Flir 专有
兼容ONVIF Profile S 标准:无
高级:是
图像存储 不适用
数字输入 2×光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输入/输出绝缘电压 500 VRMS
数字输入/输出连接器类型 M12 12针 A码,阳(和外部电源共用)
数字输入用途 NUC;NUC禁用;图像TAG(开始、停止、通用);图像流控制(acc. SFNC 2.3):•单帧(在触发时)•多帧(在触发时)•连续
数字输出 3×光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x专用为故障输出(NC)
数字输出用途 以编程方式设置;故障(NC)
组播 是
编码 标准:GVSP 视频流 - 未压缩;GVSP 辐射测量流 - 线性温度和 Flir 辐射测量
高级:RTSP 视频流 - H.264/MPEG4/MJPEG;RTSP 辐射测量流 - 已压缩 JPEG-LS,Flir 辐射测量;GVSP 视频流 - 未压缩;GVSP 辐射测量流 - 线性温度和 Flir 辐射测量
成像与光学
MSX 是,随附于可见光相机选项
光圈数 1.4
叠加 不含
可见光相机 可选附件
图像频率 30 Hz
图像频率
对比增强 FSX®/直方图均衡化(仅限 IR)
探测器像素间距 A40:25 µm
A50:17 µm
A70:12 µm
最小焦距 29°:0.25 m
51°:0.2 m
95°:0.1 m
波长范围 7.5–14 µm
热灵敏度/NETD <35 mK
焦平面阵列(FPA) 非制冷型微测辐射热计
焦距 29°:14.3 mm
51°:8.2 mm
95°:4.1 mm
红外分辨率 A40:320 × 240
A50:464 × 348
A70:640 × 480
视场角(FOV) 29°:29° × 22°
51°:51° × 39°
95°:95° × 74°
视频流 标准:GVSP (GigE Vision) 协议
高级:RTSP或GVSP (GigE Vision)协议
视频流分辨率 A40 标准:GVSP 视频流 640 × 480 像素GVSP 辐射测量流:320 × 240 像素
A40 高级:RTSP 视频流,源 0:640 × 480 像素 RTSP 视频流,源 1:1280 × 960 像素 RTSP 辐射测量流:320 × 240 像素 GVSP 视频流:640 × 480 像素 GVSP 辐射测量流:320 × 240 像素

A50 标准:GVSP 视频流:640 × 480 像素GVSP 辐射测量流:464 × 348 像素
A50 高级:RTSP 视频流,源 0:640 × 480 像素 RTSP 视频流,源 1:1280 × 960 像素 RTSP 辐射测量流:464 × 348 像素 GVSP 视频流:640 × 480 像素 GVSP 辐射测量流:464 × 348 像素

A70 标准:GVSP 视频流:640 × 480 像素 GVSP 辐射测量流:640 × 480 像素
A70 高级:RTSP 视频流,源 0:640 × 480 像素 RTSP 视频流,源 1:1280 × 960 像素 RTSP 辐射测量流:640 × 480 像素 GVSP 视频流:640 × 480 像素 GVSP 辐射测量流:640 × 480 像素
读出 无测量值读出,仅限流式视频
调焦 固定,可用随附工具调整
辐射红外视频流 标准:GigE Vision和RTSP
高级:GigE Vision和RTSP
测量与分析
大气传递校正 基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
报警功能 不适用
报警输出 不适用
测温范围 A40:-20°C 至 175°C
175°C 至 1000°C

A50:-20°C 至 175°C
175 至 1000°C

A70:-20°C 至 175°C -20°C 至 250°C 175°C 至 1000°C
测量工具 不适用
测量校正 不适用
测量预设 不适用
精度 ±2°C 或±读数的 2%,环境温度 15°C–35°C 且对象温度高于 0°C
自动热点与冷点检测 不适用
常规
外壳材料 铝
尺寸(长×宽×高) 107 × 67 × 57 mm
底座安装 4 x M2.5 直入相机或4x 10-32 UNF直达底部冷却板
重量 519 克,不含底部冷却板
环境与认证
三脚架安装 4 x M2.5 直入相机或4x 10-32 UNF直达底部冷却板
封装 IEC 60529和IP66
工作温度范围 –20 至 50°C,温度高于 40°C 时需要底部冷却板。最大内部温度传感器:70°C
抗振动 •IEC 60068-2-6,0.15 mm(10–58 Hz)和 2 g(58–500 Hz),正弦•IEC 61373 Cat 1(铁路)
抗撞击 IEC 60068-2-27, 25 g
无线电频谱 • FCC 47 CFR 第 15 部分 C 类(2.4 GHz 带宽,美国)• FCC 47 CFR 第 15 分 E 类(5 GHz 带宽,美国)• RSS-247(2.4 GHz 和 5 GHz 带宽,加拿大)• ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4 GHz 带宽,欧盟)• ETSI EN 301 893 V2.1.1(5 GHz 带宽,欧盟)
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 小时,95% 相对湿度,25–40°C/2 次循环 EN60068-2-38
电磁兼容性(EMC) • ETSI EN 301 489-1(无线电)• ETSI EN 301 489-17(无线电)• EN 61000-4-8(磁场)• FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(抗辐射,美国)• ISO 13766-1(EMC - 土方和建筑施工机械)• EN ISO 14982(EMC - 农林机械)
耐腐蚀性 • ISO 12944 C4 G 或 H • EN60068-2-11
电源
功耗 • 24 V DC 时的典型值 7.5 W• 48 V DC 时的典型值 7.8 W• 48 V PoE 时的典型值 8.1 W
外接电源管理 24/48 V DC 最大 8 W
外部电压 容许范围 18–56 V DC
电源连接 M12 12针 A码,阳(与数字量输入/输出共用)
用户界面
网络接口 是

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

知识库

FLIR A系列功能比较矩阵 - 图像流相机

了解如何获得

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 图像流 (IS) 数据表

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.