FLIR A 系列

科研套件

FLIR A400、A500 和 A700 科研套件为研究人员和工程师提供简化的解决方案,用于准确的温度测量。简单而可靠的连接可以帮助您快速设置和开始测试;然后用随附的 FLIR Research Studio 软件轻松查看、采集和分析数据。标准套件包括 FLIR A400、A500 或 A700 图像传输热像仪、24°镜头,带自动/远程和手动调焦功能,以及 FLIR 微距模式。专业套件具有 MSX® (专利号:CN201380073584.9)图像增强技术、通过 Wi-Fi 进行辐射测量数据传输;带有2倍微距镜头,可精准测得小型组件的红外数据。

FLIR A500科研套件为2022年的新增型号,红外图像分辨率为464 x 348

优异的精度、连接性能和分析能力
FLIR Research Studio的简单“连接-查看-记录-分析”工作流有助于您快速获取和分析红外检测结果
多种可选镜头确保获得尽可能多的目标像素数;清晰的自动或手动调焦能有效改善热测量精度
通过标配的以太网供电(PoE)和Wi-Fi连接至您的工作站(专业套件),无需额外电缆

规格

Highlighted
红外分辨率 A400:320 × 240
A500:464 × 348
A700:640 × 480
探测器像素间距 A400、A500:17 µm
A700:12 µm
像素间距 A400、A500:17 µm
A700:12 µm
波长范围 7.5–14.0 µm
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
动态范围 16 位
热灵敏度/NETD 取决于镜头:<30 mK 至 <40 mK
显示帧频 30 Hz
标准测温范围 A400、A500:-20°C 至 120°C;0°C 至 650°C;300°C 至 1500°C
A700:-20°C 至 120°C;0°C 至 650°C;300°C 至 2000°C
调焦 单次对比,电动,手动
成像与光学
像素间距 A400、A500:17 µm
A700:12 µm
动态范围 16 位
可见光相机 标准:可选附件
专业版:1280 × 960
可选镜头 2.× 微距,6°、14°、42°、80°
可选镜头 DFOV (24°/14°),6°、14°、42°、80°
图像模式 MSX®,画中画、混合与叠加
微距模式 配有
探测器像素间距 A400、A500:17 µm
A700:12 µm
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
数字数据传输到PC 标准:工作站千兆以太网(RTSP、GigE Vision)连接,运行随附 Research Studio 软件
专业版:工作站千兆以太网(RTSP、GigE Vision)或 Wi-Fi 流媒体连接,运行随附 Research Studio 软件
显示帧频 30 Hz
最小焦距 2.0× 微距:18 mm,24°:0.15 m,24° 带微距模式:17 mm,42°:0.15 m,14°:1.0 m,6°:5.0 m DFOV (24°/14°):0.18 m 和 1.0 m
波长范围 7.5–14.0 µm
热灵敏度/NETD 取决于镜头:<30 mK 至 <40 mK
红外分辨率 A400:320 × 240
A500:464 × 348
A700:640 × 480
视场角(FOV) 24° × 18°
调焦 单次对比,电动,手动
重量[含镜头] 0.82 kg
镜头 标准:24°
专业版:24°、2.0x 微距
镜头识别 自动
测量与分析
标准测温范围 A400、A500:-20°C 至 120°C;0°C 至 650°C;300°C 至 1500°C
A700:-20°C 至 120°C;0°C 至 650°C;300°C 至 2000°C
精度 A400:±2°C 或读数的 ±2%(环境温度为 15°C 至 35°C,物体温度大于 0°C)
A500、A700:±2°C 或读数的 ±2%(环境温度为 15°C 至 35°C,物体温度大于 0°C)
通讯与数据存储
WiFi 标准:可选功能
专业版:连接器:阴 RP-SMA 标准:IEEE802.11a/b/g/n 连接:端对端(ad hoc)或基础设施(网络)
以太网图像流
以太网电源 以太网供电,PoE IEEE 802.3af class 3供电标准
以太网连接器类型 M12 8针 X码,阴
以太网通信 GigE Vision版本 1.2,兼容客户端API GenICam,TCP/IP套接字(FLIR专有)
命令与控件 标准:千兆以太网(RTSP、GigE Vision)
专业版:千兆以太网(RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
数字输入 2× 光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输入/输出连接器类型 M12 阳 12 针 A 码(和外部电源共用)
数字输出 3× 光隔离,0–48 VDC,最大 350 mA(60°C 时减额至 200 mA)。固态光继电器,1x 专用为故障输出 (NC)
常规
尺寸[长×宽×高](含镜头) 123 mm × 77 mm× 77 mm
电源
外部电压 18-56 VDC,最大功率 8 W
电力电缆配置 以太网供电或外部电源
电源 24/48 V DC 最大 8 W
电源连接 M12 阳 12针 A码(与数字量输入/输出共用)
环境与认证
存储温度范围 IEC 68-2-1 和 IEC 68-2-2,-40°C 至 70°C 下 16 小时
安装 UNC ¼″-20 两边,4 边 4× M4
封装 IEC 60529、IP54、IP66 带附件
工作温度 –-20°C 至 50°C:•-20°C 至 40°C(在大气中)• 40°C 至 50°C(安装在冷却板附件上)•摄像头外壳最高温度:65°C
抗振动 IEC 60068-2-6,0.15 mm(10 Hz–58 Hz)和 2 g(58 Hz–500 Hz),正弦IEC 61373 Cat 1(铁路)
抗撞击 IEC 60068-2-27, 25 g

附件

Resources & Support

知识库

FLIR A系列功能比较矩阵 - 图像流相机

了解如何获得

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions