A8580 中波红外

紧凑型高清红外热像仪

Flir A8580 中波红外相机可提供清晰图像、准确的温度测量以及简化的分析功能,可满足工业、军事和制造业研发应用的需求。130 万像素探测器可生成高清热图像,配合各类手动和远程对焦镜头,让用户可以最大化目标上的测量像素数量。使用千兆以太网或 CoaXPress 轻松实现单线缆连接,不仅可实现对相机的全面控制,还可在 Flir Research Studio 软件中进行数据采集,使用户能够比以往更快地分析和理解数据。

功能丰富且易于使用
具备远程触发、同步功能,并兼容各类手动和远程对焦镜头,包括显微镜镜头
高清分辨率、精准对焦以及内置滤光轮(可快速切换至高温量程),有助于确保采集准确、有意义的温度数据
Flir Research Studio 简单的“连接 – 查看 – 记录 – 分析”工作流程可帮助您快速采集和分析数据,并轻松与团队协作

规格

核心参数
分辨率 1280 × 1024
探测器像素间距 12 µm
波长范围 A8580 InSb、A8582 InSb:1.5 – 5.0 µm
A8581 InSb、A8583 InSb:3.0 – 5.0 µm
探测器类型 FLIR 锑化铟(InSb)探测器
热像仪光圈数 A8580 InSb、A8581 InSb:f/2.5
A8582 InSb、A8583 InSb:f/4
动态范围 14 位
热灵敏度(NETD) A8580 InSb、A8582 InSb:≤40 mK(标准值≤30 mK)
A8581 InSb、A8583 InSb:≤30 mK(标准值≤25 mK)
帧频[全窗口] 可编程;0.0015 Hz 至 ~45 Hz (GigE),60 Hz (CXP)
最大帧频 高达 ~45 Hz (GigE),60 Hz (CXP),全窗口
标准测温范围 A8580 InSb:-20°C 至 300°C
A8581 InSb、A8583 InSb:-20°C 至 350°C,-10°C 至 350°C,适用于显微镜头
A8582 InSb:-20°C 至 350°C
可选测温范围 45°C 至 600°C (ND1),250°C 至 2000°C (ND2),500°C 至 3000°C (ND3)
滤波 Internal 4-position motorized filter wheel; factory installed filters
调焦 A8580 InSb、A8582 InSb:电动(兼容手动镜头,不提供 BB 电动调焦镜头)
A8581 InSb、A8583 InSb:电动(兼容手动镜头)
成像与光学
AGC 手动、线性、平台直方图均衡、DDE
传感器制冷 直线型斯特林冷却器
像素时钟 100 MHz
分辨率 1280 × 1024
动态范围 14 位
可操作性 >99.5%(标准值>99.9%)
可选镜头 A8580 InSb、A8582 InSb:手动(宽带):25 mm、50 mm、100 mm 电动:TBA
A8581 InSb、A8583 InSb:手动或电动:17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
图像时戳
子窗口模式 灵活窗口,可缩放至32 × 4(以 32 列,4 行递增)
帧频[全窗口] 可编程;0.0015 Hz 至 ~45 Hz (GigE),60 Hz (CXP)
探测器像素间距 12 µm
探测器类型 FLIR 锑化铟(InSb)探测器
数字变焦 自动,可变
数字数据协议 千兆以太网(GigE Vision 2.0),CoaXPress
最大帧频 高达 ~45 Hz (GigE),60 Hz (CXP),全窗口
最小积分时间 480 ns 至全帧
波长范围 A8580 InSb、A8582 InSb:1.5 – 5.0 µm
A8581 InSb、A8583 InSb:3.0 – 5.0 µm
滤波 Internal 4-position motorized filter wheel; factory installed filters
热像仪光圈数 A8580 InSb、A8581 InSb:f/2.5
A8582 InSb、A8583 InSb:f/4
热灵敏度_NETD [典型] A8580 和 A8582 30 mK(典型值)
A8581 和 A8583 28 mK(典型值)
热灵敏度(NETD) A8580 InSb、A8582 InSb:≤40 mK(标准值≤30 mK)
A8581 InSb、A8583 InSb:≤30 mK(标准值≤25 mK)
环境漂移补偿 是,带出厂校准
视频模式 SDI:720p@50/59.9,1080p@25/29.9
读出 快照
读出模式 异步积分同时读出;异步积分后读出
调焦 A8580 InSb、A8582 InSb:电动(兼容手动镜头,不提供 BB 电动调焦镜头)
A8581 InSb、A8583 InSb:电动(兼容手动镜头)
调色板 8 位可选择
近焦镜头/显微镜 A8580 InSb、A8582 InSb:NA
A8581 InSb、A8583 InSb:1 倍(12 µm/像素)或 3 倍(4 µm/像素)
镜头接口 FLIR FPO-M(4 扣环卡栓,电动)
高清视频 SDI
测量与分析
可选测温范围 45°C 至 600°C (ND1),250°C 至 2000°C (ND2),500°C 至 3000°C (ND3)
标准测温范围 A8580 InSb:-20°C 至 300°C
A8581 InSb、A8583 InSb:-20°C 至 350°C,-10°C 至 350°C,适用于显微镜头
A8582 InSb:-20°C 至 350°C
精度 ±2°C(标准值±1°C),低于 100°C,读数的 ±2%(标准值±1%),高于 100°C
通讯与数据存储
同步模式 同步输入,同步输出
命令与控件 GenICam(GigE、CXP),RS-232
常规
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 226 × 117 × 135 mm
重量[不带镜头] 3.4 kg
电源
电源 24 VDC(稳态<50 W)
环境与认证
安装 2x ¼"–20 螺纹孔,1x ⅜"–16 螺纹孔,4x 10-24 螺纹孔
工作温度范围 -20°C 至 50°C

附件

资源和支持

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.