Extech AN100

CFM/CMM 迷你热线风速仪

Product Variations

AN100 CFM/CMM 热线风速仪可同时显示风量或者风速以及环境温度。便于设置的区域尺寸(ft² 或 m²)可存储在风速仪的内部存储器中,以便下次开机后使用。其他功能包括:20 点平均风量,以及通过 120 cm 线缆上的低摩擦 72mm 直径滚柱叶轮,可实现 3% 的风速精度。配有 9V 电池、橡胶保护皮套和外壳。

可同时显示风量或者风速以及环境温度
便于设置的区域尺寸(ft² 或 m²)可存储在风速仪的内部存储器中,以便下次开机后使用
通过 120cm 线缆上的 72mm 直径低摩擦滚柱叶轮,风速精度可达 3%

规格

一般参数
气量 (CFM) 最大分辨率 0.1
温度(空气) -10 至 60℃
温度(空气)基本精度 ±3 ̊C
温度(空气)最大分辨率 0.1 ˚C
风速 (ft/min) 80 至 5906 ft/min
风速 (ft/min) 基本精度 ±3% ft/min
风速 (ft/min) 最大分辨率 1 ft/min
风速 (km/h) 1.4至108.0 km/h
风速 (km/h) 基本精度 ±3% km/h
风速 (km/h) 最大分辨率 0.1 km/h
风速 (m/s) 0.40 至 30.00 m/s
风速 (m/s) 基本精度 ±3% m/s
风速 (m/s) 最大分辨率 0.01 m/s
风速 (mph) 0.9至67.2 mph
风速 (mph) 基本精度 ±3% mph
风速 (mph) 最大分辨率 0.1 mph
风速(节) 0.8至58.3节
风速(节)基本精度 ±3% 节
风速(节)最大分辨率 0.1 节
风量 (CFM) 0 至 9999 CFM (ft³/min)
风量 (CMM) 0 至 9999 CMM (m³ /min)
风量 (CMM) 最大分辨率 0.1
其他详情
保修 2 年
尺寸 178 × 74 × 33 mm
电源 1 节 9V 电池
认证 AN100-NIST_S:CE、NIST
AN100_S:CE
重量 700g

Resources & Support

User Manual

Extech AN100 手册

Export Restrictions