Discontinued

Extech BR-17CAM-2M

备用内窥镜探头(带 17mm 摄像头)

Extech BR-17CAM-2M 是一款 17 mm 备用内窥镜摄像头,带有电缆,适用于 BR100、BR150、BR200 和 BR250 型内窥镜。它配备了 2m 长的半刚性探头,带一个 19 mm 连接器,最小弯曲半径为 6 cm。具有 50° 视角和 15 cm 至 25 cm 的焦距。防水 (IP67),带 2 个明亮的 LED 和调光器。

规格

一般参数
分辨率 640 × 480 像素
焦距 8 至 15cm
直径 17mm
视场角(FOV) 50°
长度 2m
其他详情
保修 1/2 年
认证 CE

资源和支持

Datasheet

Extech BR-xCAM 数据表

User Manual

Extech BR-17CAM-2M 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.