Discontinued

Extech BR-5CAM

备用内窥镜探头(带 5.8mm 摄像头)

Extech BR-5CAM 是一款 5.8 mm 备用内窥镜摄像头,配有 99.1 cm 长的电缆,适用于 BR100、BR150、BR200 和 BR250 型内窥镜。柔性鹅颈管电缆可以保持配置的形状,最小弯曲半径为 6 cm。摄像头具有 15 cm 至 24.9 cm 的焦距。防水 (IP67),带 LED 照明。

规格

一般参数
分辨率 720 × 525 像素
焦距 2 至 5cm
直径 5.8 mm
视场角(FOV) 48°
长度 1m
其他详情
保修 1/2 年
认证 CE

资源和支持

Datasheet

Extech BR-xCAM 数据表

User Manual

Extech BR-5CAM 用户手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.