Discontinued

Extech BR-9CAM

备用内窥镜探头(带 9mm 摄像头)

Extech BR-9CAM 是一款 9 mm 内窥镜摄像头,带有电缆,适用于 BRBR100、BR150、BR200和 BR250 型内窥镜。它配有 1 m 长的电缆,带柔性鹅颈,可保持配置形状;具有 45° 视角,15 cm 至 25 cm 的焦距,以及 6 cm 的最小弯曲半径。防水 (IP67),内置 4 个 LED。

规格

一般参数
分辨率 712 × 486 像素
焦距 8 至 15cm
直径 9mm
视场角(FOV) 45°
长度 1m
其他详情
保修 1/2 年
认证 CE

资源和支持

Datasheet

Extech BR-xCAM 数据表

User Manual

Extech BR-9CAM 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.