Extech BR95

紧凑型视频内窥镜

Top application
  1. Residential Electrical Inspection
  2. Mechanical Inspection
  3. Building Diagnostics & Indoor Air Quality

Extech 的手掌尺寸孔探仪包括一个方便的隔间,用于卷绕相机探头,便于存放。它采用防水 (IP67) 5.5 mm 相机探头,配有 1 m 柔性鹅颈电缆,可保持其配置的形状。相机提供清晰的 1280 × 720 分辨率成像,而 3.5 英寸 IPS 显示屏提供清晰的视图。内置明亮的 LED 灯照亮检测区域,其他功能包括 3 倍数字变焦、视频录制功能和 microSD 卡存储,便于文件管理。

以 1280 720 × 分辨率捕获和存储清晰的图像和视频
使用 5.5 mm 相机直径和 1 m 探针进入狭小空间
BR95 具有 3.5 英寸 IPS 显示屏、800 × 480 分辨率、3 倍数字变焦和图像翻转功能

规格

一般参数
内存 包含 16 GB MicroSD 卡(支持高达 256 GB)
分辨率 相机探头:1280 × 720
探针灵活性 半刚性
数字变焦 数字 1x、2x、3x
数据记录间隔时间 可配置:5 秒、15 秒、30 秒、1 分钟
最小弯曲半径 14 mm (0.56 in)
热像仪视图方向 Forward
焦距 35 mm 至 60 mm(1.4 in 至 2.4 in)
电缆长度 1 米(3.28 英尺)
直径 5.5 mm (0.22 in)
视场角 68°
其他详情
IP防护等级 IP67(仅限相机探头)
保修 2 年
尺寸 129 × 73 × 39 mm (5.1 × 2.9 × 1.5 in)
工作条件 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F),<85% RH
数据记录 仅在连接兼容的外部 USB 传感器时可用
显示屏 3.5 英寸 IPS 显示屏 (800 × 480)
电源 3.7 V 锂离子电池,3.5 小时运行时间

自动关机:可配置:5 分钟、10 分钟、20 分钟、关闭
认证 CE、UKCA
连接器 USB-C型
重量 262 g (0.58 lb)

资源和支持

Quick Start Guide

Extech BR95 快速入门指南

User Manual

Extech BR95 用户手册

Export Restrictions