Discontinued

Flir CM42

真有效值数字钳形表

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

真有效值数字功率钳形表(带无线功能)

View Product

Need support with the Flir CM42? Check out our support resources below.

FLIR CM4X 钳形表系列包括三款专业、经济实惠的真有效值钳形表,旨在满足为商务楼和住宅楼提供服务的电气人员的工作需求,它们分别是:CM42 AC钳形表,带K型热电偶的CM44 AC钳形表和带K型热电偶的CM46交流/直流钳形表。它们采用Accu-Tip技术,能够更精确测量更小规格电线的电流值,精确至0.1!

经济紧凑准确
Accu-Tip技术支持小规格电线高精确度的电流测量,精确至0.1。每款钳形表均带有VFD模式、最大/最小/平均值读数、频率和二极管测量,数据记忆、用于测量电压的低通过滤器等等功能。
CM4X钳形表系列采用高背光大屏显示,让您轻松查看读数。每款钳形表的工作温度范围介于14°F至122°F之间,并采用易于抓握的设计,且坚固耐用,能够用上数年!
选择一款真正适合您需求的钳形表。无论您是需要一款内置非接触式试电笔的专业真有效值钳形表,还是需要具备测量热电偶、并带有归零模式和直流(µA)测量功能等额外特性的产品,您总能从CM4X系列中找到适合的一款。

规格

核心参数
夹钳开口尺寸 最大30 mm
测量与分析
Accu-Tip钳式交流电流 60 A(基本精度 ±1.5%)
Accu-Tip钳式直流电流 — (基本精度 ±2.0%)
二极管 2.0 V(基本精度 ±1.5%)
交流/直流电压(数字低通滤波器-VFD) — (基本精度 ±1.2%)
交流电压(数字低通滤波器-VFD) 600 V(基本精度 ±1.0%)
导通性 10Ω< & <250Ω
温度 — (基本精度 ±1.0%)
电容 — (基本精度 ±2.0%)
电阻 60 kΩ(基本精度 ±1.0%)
直流电压 600 V(基本精度 ±1.0%)
直流电流(µA) — (基本精度 ±1.0%)
类别 CAT IV 300V / CAT III 600V
记录 最小值/最大值/平均值
钳式交流电流(100-400 Hz) 400 A(基本精度 ±2.0%)
钳式交流电流(50-100 Hz) 400 A(基本精度 ±1.8%)
钳式直流电流 — (基本精度 ±2.0%)
非接触式电压 支持
频率 50-400 Hz(基本精度 ±1.0%)
用户界面
显示屏 3-5/6 位数 6000次计数
电源
电池类型 2节AAA电池
常规
夹钳开口尺寸 最大30 mm
背光LCD显示屏 支持
环境与认证
保修 有限的3年
工作温度 -10°C至50°C
抗跌落试验 2m
认证 UL、CE

附件

资源和支持

Datasheet

CM4X 数据表

Brochure

数字钳形表选型指南

Brochure

Clamp Meter Family Brochure CN

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.