Discontinued

Flir CM44

采用Accu-Tip技术的真有效值数字钳形表

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

真有效值数字功率钳形表(带无线功能)

View Product

Need support with the Flir CM44? Check out our support resources below.

FLIR CM4X钳形表系列包括三款专业、经济实惠的真有效值钳形表,旨在满足为商务楼和住宅楼提供服务的电气人员的需求。CM42和CM44具有交流电测量功能,CM46兼具交流电和直流电测量功能,以满足您的独特需求。每款钳形表皆配备明亮的背光显示屏,便于在配电板内使用。Accu-Tip技术能够更精确测量更小规格电线的电流值,精确至0.1!所有型号皆具有最大值/最小值/平均值记录、频率测量和电场检测功能,便于帮助您确定是否存在电压和电场的相对强度。CM4X系列钳形表采用超模压设计,易于抓握;坚固耐用,能耐受2m坠落;外形纤薄,便于装进您的工具包随身携带。

经济紧凑准确
•能实现对小型配电柜的高精度和高分辨率测量
• Accu-Tip 技术能更精确地测量小规格电线的电流值
• 最大值/最小值/平均值读数、频率和二极管测量
• 数据保持、归零功能和用于测量电压的低通滤波器 (VFD)
以经济实惠的价格获得专业性能
• 专为容纳最大直径为 30mm 的导线而设计
• 电场检测 (NCV) 确定是否存在电压以及电场的相对强度,从而确保安全性
• 专业真有效值钳形表

规格

核心参数
夹钳开口尺寸 最大30 mm
测量与分析
Accu-Tip钳式交流电流 60 A(基本精度 ±1.5%)
Accu-Tip钳式直流电流 — (基本精度 ±2.0%)
二极管 2.0 V(基本精度 ±1.5%)
交流/直流电压(数字低通滤波器-VFD) — (基本精度 ±1.2%)
交流电压(数字低通滤波器-VFD) 600 V(基本精度 ±1.0%)
导通性 10Ω< & <250Ω
温度 -40°C至400°C(基本精度 ±1.0%)
电容 2500µF(基本精度 ±2.0%)
电阻 60 kΩ(基本精度 ±1.0%)
直流电压 600 V(基本精度 ±1.0%)
直流电流(µA) 2000µA(基本精度 ±1.0%)
类别 CAT IV 300V / CAT III 600V
记录 最小值/最大值/平均值
钳式交流电流(100-400 Hz) 400 A(基本精度 ±2.0%)
钳式交流电流(50-100 Hz) 400 A(基本精度 ±1.8%)
钳式直流电流 — (基本精度 ±2.0%)
非接触式电压 支持
频率 50-400 Hz(基本精度 ±1.0%)
用户界面
显示屏 3-5/6 位数 6000次计数
电源
电池类型 2节AAA电池
常规
夹钳开口尺寸 最大30 mm
背光LCD显示屏 支持
环境与认证
保修 有限的3年
工作温度 -10°C至50°C
抗跌落试验 2m
认证 UL、CE

附件

资源和支持

Datasheet

CM4X 数据表

Brochure

数字钳形表选型指南

Brochure

Clamp Meter Family Brochure CN

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.