Discontinued

Flir CM46

真有效值数字钳形表(带直流电流测量功能)

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

真有效值数字功率钳形表(带无线功能)

View Product

Need support with the Flir CM46? Check out our support resources below.

FLIR CM46钳形表专为商务楼和住宅楼电气人员而设计。FLIR CM46钳形表兼具交流电和直流电测量功能,配备明亮的背光显示屏,便于在配电板内使用。Accu-Tip技术能够更精确测量更小规格电线的电流值,精确至0.1!FLIR CM46具有最大值/最小值/平均值记录,直流电流(µA)、温度、电容、频率测量和电场检测功能,便于帮助您确定是否存在电压和电场的相对强度。

经济的价格紧凑准确
Accu-Tip技术支持小规格电线高精确度的电流测量,精确至0.1。
工作温度范围介于14°F至122°F之间,并采用易于抓握的设计,通过2米坠落测试。
提供如您所需的关键特性,包括交流/直流测量、真有效值、电场检测(NCV)以及可容纳最大直径为30mm的导线。

规格

核心参数
夹钳开口尺寸 最大30 mm
测量与分析
Accu-Tip钳式交流电流 60 A(基本精度 ±1.5%)
Accu-Tip钳式直流电流 60 A(基本精度 ±2.0%)
二极管 2.0 V(基本精度 ±1.5%)
交流/直流电压(数字低通滤波器-VFD) 600 V(基本精度 ±1.2%)
交流电压(数字低通滤波器-VFD) 600 V(基本精度 ±1.0%)
导通性 10Ω< & <250Ω
温度 -40°C至400°C(基本精度 ±1.0%)
电容 2500µF(基本精度 ±2.0%)
电阻 60 kΩ(基本精度 ±1.0%)
直流电压 600 V(基本精度 ±1.0%)
直流电流(µA) 2000µA(基本精度 ±1.0%)
类别 CAT IV 300V / CAT III 600V
记录 最小值/最大值/平均值
钳式交流电流(100-400 Hz) 400 A(基本精度 ±2.0%)
钳式交流电流(50-100 Hz) 400 A(基本精度 ±1.8%)
钳式直流电流 400 A(基本精度 ±2.0%)
非接触式电压 支持
频率 50-400 Hz(基本精度 ±1.0%)
用户界面
显示屏 3-5/6 位数 6000次计数
电源
电池类型 2节AAA电池
常规
夹钳开口尺寸 最大30 mm
背光LCD显示屏 支持
环境与认证
保修 有限的3年
工作温度 -10°C至50°C
抗跌落试验 2m
认证 UL、CE

附件

资源和支持

Datasheet

CM4X 数据表

Brochure

数字钳形表选型指南

Brochure

Clamp Meter Family Brochure CN

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.