Discontinued

Flir CM57

18”柔性钳形表

This product is discontinued.

We recommend the CM57-2 as a great replacement.

CM57-2

柔性钳形表

View Product

Need support with the Flir CM57? Check out our support resources below.

FLIR CM57采用人体工学设计,旨在简化复杂的电流测量操作。FLIR CM57采用小巧的直径18英寸(45.72 cm)的柔性线圈夹钳制成,可在狭小或不便的位置轻松进行测量。它是成束导线测量和需双绕的应用的理想之选。Bluetooth通讯功能可方便通过FLIR Tools Mobile应用程序进行远程查看并将数据传输至iOS和Android设备,以及在现场快速分析和分享数据。

进入坚硬的颚式钳形表无法接触的位置
轻而易举地将柔性线圈夹钳缠绕在障碍物周围,甚至在较深且拥挤的配电柜内也可轻松进行。
FLIR CM55 和 CM57 设计时充分考虑到使用便利性,同时不收窄量程:拥有明亮的双 LED 照明灯,便于照亮光线昏暗的电气柜;通过 3 米抗坠落测试,经久耐用;质量轻盈,便于携带,且防缠结。
利用FLIR Tools将数据传输到iOS和Android设备。多单元无线连接,以实现对多相系统的远程查看。

规格

测量与分析
交流响应 真有效值
交流电流带宽 45Hz–500Hz (正弦波)
交流电范围和分辨率 30.00A、300.0A、3000A
位置误差[与最佳位置的距离] 1.4"(35mm)±1.0% /2.0"(50mm)±1.5% /2.4"(60mm)±2.0%
基本交流电流(读数)精确度 ± 3.0% + 5位数
最大交流电流 3000A
最大导线直径 4.7"(12cm)
最高分辨率 0.01A
柔性线圈直径 0.3"(7.5mm)
柔性线圈长度 18"(45cm)
柔性线圈顶圆直径 0.5"(13mm)
浪涌电流 最小0.5A,100mS
通讯与数据存储
数据记录模式 20,000 点,1 最小采样速率
无线 ID# 最大 最大20
蓝牙传输范围 32'(10m)
用户界面
显示屏 3000次计数液晶显示屏,带背光和多功能指示灯
电源
电源 (2)1.5V “AAA”
常规
照明灯 两个白光LED背光灯
环境与认证
保修 注册后有限终身保修
安全等级 CAT IV 600V,CAT III 1000V
抗跌落试验 9.8'(3m)
机构认证 FCC B级,CE,UL
标准 EN61010-1,EN61010-2-032,EN61326-1

附件

  1. 交流电分线器(TA55)

资源和支持

Quick Start Guide

CM55 CM57 快速入门指南

User Manual

CM55 CM57  手册

Datasheet

CM55 CM57 数据表

Brochure

数字钳形表选型指南

Brochure

Clamp Meter Family Brochure CN

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.