Discontinued

Flir CM72

真有效值数字钳形表

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

真有效值数字功率钳形表(带无线功能)

View Product

Need support with the Flir CM72? Check out our support resources below.

FLIR CM72数字钳形表使您能够便捷地对难以接触区域的接线进行测量。FLIR CM72数字钳形表配备细长夹钳与高亮度LED照明灯,能对光线昏暗、线路拥塞的配电柜和电气柜轻松实施测量。它紧凑轻巧,便于装进后口袋随身携带。FLIR CM72具有交流电测量、自动量程、真有效值等功能,能够测得准确读数,助您保持竞争力。

适用于难以触及区域的细长夹钳
这款轻盈小巧的钳形表便于携带,能轻松对线路拥塞的配电柜与电气柜实施测量。
利用高级电气特性,包括真有效值、低阻抗输入和带禁用功能的智能二极管,获取精确的读数,从而轻松应对现代电气领域的种种挑战。
采用双重模塑的防滑手柄,坚固耐用;配备带明亮背光的大字体液晶显示屏。

规格

核心参数
夹钳开口尺寸 1.38" (35mm),1250MCM
交流电流 600.0A / 基本精度±2.0%
测量与分析
CAT等级 CAT IV-600V、CAT III-1000V
二极管 1.5V / 基本精度±1.5%
交流电压 600.0V / 基本精度±1.0%
交流电流 600.0A / 基本精度±2.0%
低阻抗输入模式交流电压 600.0V / 基本精度±1.0%
低阻抗输入模式直流电压 600.0V / 基本精度±1.0%
变频交流电压 — / 基本精度±1.0%
变频交流电流 600.0A / 基本精度±2.0%
导通性 600.0Ω / 基本精度±1.0%
浪涌交流电流 — / 基本精度±3.0%
浪涌电流阈值 — / 基本精度
电容 1000µF / 基本精度±1.0%
电阻 6000Ω / 基本精度±1.0%
直流电压 600.0V / 基本精度±1.0%
直流电流 — / 基本精度±2.0%
频率 60.00kHz / 基本精度 ±0.1%
电源
电池类型 4节AAA电池
常规
夹钳开口尺寸 1.38" (35mm),1250MCM
配有 钳形表,4节AAA电池,高级硅测试引线,快速入门指南,用户手册(CD光盘),延保注册卡
环境与认证
保修 有限终身保修
认证 UL

附件

  1. 皮带夹 (TA42®)

资源和支持

Datasheet

CM72 & CM74 数据表

User Manual

CM72 CM74 手册

Brochure

数字钳形表选型指南

Brochure

Clamp Meter Family Brochure CN

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.