Discontinued

Flir CM78

1000 A数字钳形表(内置红外测温仪功能)

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

真有效值数字功率钳形表(带无线功能)

View Product

Need support with the Flir CM78? Check out our support resources below.

FLIR CM78是一款工业级真有效值数字钳形表,专为应对大功率设备和温度系统以及需要安全且多功能组合工具的电工设计。内置红外测温仪可非接触快速测量配电柜、导管和电机等。FLIR Tools Mobile通过蓝牙将FLIR CM78连接至兼容的智能手机和平板电脑;通过METERLiNK技术可将电气读数无线集成到FLIR红外热像仪上的红外热图像中。

即用型电气组合工具
这款仪表集真有效值数字万用表、非接触式钳形表和单点红外测温仪于一体。
安全快速地测得大功率设备或复杂机械的精确交流/直流测量值,并利用K型热电偶验证读数。
具有蓝牙METERLiNK功能,可使用FLIR红外热像仪以无线的方式将数据嵌入热图像,或立即与客户共享读数。

规格

核心参数
夹钳开口尺寸 42 mm(1.7英寸,2000MCM)
交流/直流电压 量程 1000 V / 基本精度 +/-1.5%
安全等级 CAT IV-600V、CAT III-1000V
测量与分析
交流/直流电压 量程 1000 V / 基本精度 +/-1.5%
交流/直流电流范围 量程 1000 A / 基本精度 +/-2.5%
温度[K型] 量程 -20至760°C / 基本精度 +/- 3%
温度[红外] 量程 -29至270°C / 基本精度 +/- 2%
电容 量程 4.000 mF / 基本精度 +/-3%
电阻 量程 40.00 MΩ / 基本精度 +/-1.5%
距离系数比 8:1英寸
频率 量程 4000 Hz / 基本精度 +/-1.5%
通讯与数据存储
蓝牙传输范围 10 m
电源
电池 3节AA电池;可选TA04 锂聚合物可充电电池
常规
夹钳开口尺寸 42 mm(1.7英寸,2000MCM)
环境与认证
保修 有限终身保修*
安全等级 CAT IV-600V、CAT III-1000V
认证 CE、UL、FCC

附件

资源和支持

Brochure

数字钳形表选型指南

Brochure

Clamp Meter Family Brochure CN

User Manual

CM78 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.