Discontinued

Flir CM85

真有效值数字功率钳形表(带无线功能)

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

真有效值数字功率钳形表(带无线功能)

View Product

Need support with the Flir CM85? Check out our support resources below.

FLIR CM85是一款工业级数字功率钳形表,提供电气故障排查者检测完整设备所需的高级功率分析和变频滤波功能。FLIR CM85具有谐波、浪涌、电流和相位旋转测试功能,有助于用户精确地分析复杂机械的电压。FLIR CM85还采用蓝牙技术和METERLiNK技术,通过前者可远程查看及分享数据;通过后者可以将读数无线嵌入兼容的FLIR红外热像仪上的红外热图像中。

适用于复杂机械的工业级大容量功率分析功能
这款真有效值数字钳形表提供VFD模式,测量变频控制设备时能获得超高精度;具有先进的功率效率和谐波测量功能,可实现系统级的性能分析。
具有浪涌模式,能捕获设备启动期间的交流电流尖脉冲;具有相位旋转测试功能,可保证电机和电源相匹配。
通过蓝牙功能从您的移动设备查看读数;在兼容热像仪上通过METERLiNK技术可将数据以无线方式嵌入到热图像中。

规格

核心参数
夹钳开口尺寸 45 mm
交流/直流电压 量程 1000 V / 基本精度 +/- 1% / 0.7%
测量与分析
CAT等级 CAT IV-600V、CAT III-1000V
二极管测试 量程 0.4至0.8 V / 基本精度 +/- 0.1V
交流/直流电压 量程 1000 V / 基本精度 +/- 1% / 0.7%
交流/直流电流 量程 1000 A / 基本精度 +/- 2%
交流变频电压 量程 1000 V / 基本精度 +/- 1%
总谐波失真 量程 0.0至99.9% / 基本精度 +/- 3%
有功功率 量程 10 kW至1000 kW,(10V,最小5 A) / 基本精度 +/- 3%
浪涌电流 量程 最大1000 ACA(积分时间100 ms)/ 基本精度 +/- 3%
电容 量程 最大3.999 mF / 基本精度 +/- 1.9%
电阻 量程 最大99.99 kΩ / 基本精度 +/- 1%
谐波 量程 按第1-25的顺序 / 基本精度 +/- 5%
通断测试(阻值可调) 量程 30Ω / 基本精度 +/- 1%
频率 量程 20.00 Hz至9.999 kHz / 基本精度 +/- 0.5%
通讯与数据存储
蓝牙传输范围 10 m
电源
电池类型 6节AAA电池
常规
夹钳开口尺寸 45 mm
环境与认证
保修 有限终身保修

附件

资源和支持

User Manual

CM85 手册

Brochure

数字钳形表选型指南

Brochure

Clamp Meter Family Brochure CN

Datasheet

CM82 CM83 CM85 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.