Discontinued

Flir DM166

红外成像真有效值数字万用表

This product is discontinued.

We recommend the DM286 as a great replacement.

DM286

采用 IGM技术的工业级红外成像数字万用表

View Product

Need support with the Flir DM166? Check out our support resources below.

DM166是目前经济实惠的内置红外成像传感器的数字万用表——是商业电工和自动化、电子产品和暖通空调(HVAC)技术人员的必备工具。DM166采用IGM红外成像引导测量技术,并内置80×60分辨率的FLIR热成像仪,能够明确引导您更快速、更安全、更高效地发现温度异常和潜在问题的精确位置。这款功能丰富的数字万用表是在高压和低压应用环境中排除故障和诊断复杂问题的有效工具。

经济实惠的内置红外成像传感器的数字万用表
借助于IGM红外成像引导测量技术,快速扫描过热部件;利用丰富的数字万用表测试功能诊断故障
利用非接触式温度测量功能,在安全距离处识别带电设备和可能存在故障的设备
功能丰富,可满足高压和低压应用的需求:变频驱动装置、电阻、频率、电容等。

规格

核心参数
红外分辨率 60×80像素(4,800像素)
交流/直流电压 量程: 600.0 V 基本精度: ±0.7% / ±0.5%
交流/直流电流(A) 量程: 10.00 A 基本精度: ±1.0% / ±0.7%
成像与光学
热图像调色板 彩虹色、铁红色、灰度
红外分辨率 60×80像素(4,800像素)
调焦 固定
测量与分析
二极管测试 量程:3.000 V 基本精度:±0.9%
交流/直流电压 量程: 600.0 V 基本精度: ±0.7% / ±0.5%
交流/直流电压(mV) 量程: 600.0 mV 基本精度:±1% / ±0.5%
交流/直流电流(A) 量程: 10.00 A 基本精度: ±1.0% / ±0.7%
交流/直流电流(mA) 量程: 600.0 mA 基本精度: ±1.0% / ±0.7%
交流/直流电流(µA) 量程: 4000 µA 基本精度:±1.5%
变频交流电压 量程: 600.0 V RMS 基本精度:±1.0%
导通性检查 介于30Ω和480Ω之间
温度范围 -10至150°C
热电偶 –40至752.0°F DMM ±(1.0%+3°F),–40至400°C DMM ±(1.0%+1.5°C)
电容 量程: 基本精度: 200.0 nF ±1.5% 200.0 µF ±1.5% 2.000 mF ±2.0% 10.00 mF ±5.0%
电阻 量程: 基本精度: 600.0 Ω ±0.3% 600.0 kΩ ±0.5% 6.000 MΩ ±0.9% 60.00 MΩ ±1.5%
真有效值 支持
频率范围 量程:99.99 kHz 基本精度:±1.0%
电源
电池 3节AA电池;可选TA04 锂聚合物可充电电池
自动关机 支持
环境与认证
IP防护等级 IP40
保修 10年产品和探测器保修
抗跌落试验 3 m

附件

资源和支持

User Manual

DM166 手册

Datasheet

DM166 数据表

Brochure

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.