Discontinued

Flir DM284

采用IGM™技术的红外成像数字万用表

This product is discontinued.

We recommend the DM286 as a great replacement.

DM286

采用 IGM技术的工业级红外成像数字万用表

View Product

Need support with the Flir DM284? Check out our support resources below.

FLIR DM284是一款多功能合一的专业级数字万用表,兼具真有效值数字万用表和热成像仪功能,是电子设备、商用电器、照明工业、现场服务和暖通空调工程领域的理想工具。FLIR DM284采用IGM红外成像引导测量技术,并内置160×120分辨率的FLIR红外热像仪,明确引导您在无需直接接触的情况下发现电气问题的精确位置。您可以更快速、更安全、更高效地定位热点。

工作中不可或缺的数字万用表
IGM红外成像引导测量技术能直观地引导您发现更多问题,使您无需直接接触便可扫描配电柜或电气柜存在的危险。
可执行18项测量功能,每一次都能凭借可靠的读数助您确认最复杂的电气问题。
FLIR DM284经久耐用、通过抗跌落测试,具有直观的用户界面,大显示屏,内置激光指示器和LED照明灯

规格

核心参数
红外分辨率 19,200像素(160×120)
显示屏尺寸 2.8"
交流/直流电流(A) 量程:10.00 A 基本精度:±1.5% / 1.0%
数据记录与存储 不适用
连通性 不适用
成像与光学
显示屏尺寸 2.8"
灵敏度 ≤ 150 mK
红外分辨率 19,200像素(160×120)
红外探测器 FLIR Lepton® 微测辐射热计
视场角(宽×高) 46°×35°
调焦 固定
调色板 铁红色、彩虹色、灰度
测量与分析
交流/直流低阻抗输入(V) 量程:1000 V 基本精度:±1.5%
交流/直流电压(mV) 量程:600mV 基本精度:1% / 0.5%
交流/直流电流(A) 量程:10.00 A 基本精度:±1.5% / 1.0%
交流/直流电流(µA) 量程: 4,000 µA 基本精度:±1.0%
变频驱动 量程:1000 V 基本精度:±1.0%
导通性检查 600 Ω
导通性检查阈值 20Ω to 200Ω
最小值/最大值-平均值 支持
柔性电流钳范围 3000 A交流(可选TA72/74)
测量速率 每秒3个样本
温度K型热电偶基本精度 ±1.0% + 5.4°F(DMM) ±1.0% + 9°F(IGM)
温度K型热电偶量程 K型 -40°C 至 400°C
温度精度 3°C或3.5%
温度范围 -10°C至150°C
电容 量程:10.00 mF 基本精度: ±1.9%
电阻 量程: 基本精度: 6.000 MΩ ±0.9% 50.00 MΩ ±3.0%
真有效值 支持
通讯与数据存储
数据记录与存储 不适用
连通性 不适用
电源
交流/直流电压(V) 量程:1000V 基本精度:±1.0% / 0.09%
电池 4节AAA电池; 可选TA04锂聚合物 可充电电池
自动关机 支持
常规
尺寸(长×宽×高) 200×95×49mm;重量:537g
激光指示器 支持
照明灯 支持
重量 537 g
环境与认证
IP防护等级 IP54
保修 10年
发射率设置 带自定义调整的4个预设值
抗跌落试验 3m

附件

资源和支持

User Manual

DM284 手册

Datasheet

DM284 DM285 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.