Discontinued

Flir DM285

采用IGM技术的工业级红外成像数字万用表

This product is discontinued.

We recommend the DM286 as a great replacement.

DM286

采用 IGM技术的工业级红外成像数字万用表

View Product

Need support with the Flir DM285? Check out our support resources below.

FLIR DM285是一款多功能合一的专业级数字万用表,兼具真有效值数字万用表和热成像仪功能。FLIR DM285采用IGM红外成像引导测量技术,并内置160×120分辨率的FLIR红外热像仪,明确引导您在无需直接接触的情况下发现电气问题的精确位置。您可以更快速、更安全、更高效地定位热点。FLIR DM285还能以无线的方式连接至FLIR Tools应用程序并上传红外图像和测量数据,从而简化检测工作。

简化您的工作
IGM红外成像引导测量技术能直观地引导您发现更多问题,使您无需直接接触便可扫描配电柜或电气柜存在的危险。
可执行18项测量功能,每一次都能凭借可靠的读数助您确认复杂的电气问题。
具有蓝牙METERLiNK功能,可使用FLIR红外热像仪以无线的方式将数据嵌入热图像,或立即与客户共享读数。

规格

核心参数
红外分辨率 19,200 像素 (160×120)
显示屏尺寸 2.8"
交流/直流电流(A) 量程:10.00 A 基本精度:±1.5% / 1.0%
数据记录与存储 每秒3个样本
连通性 蓝牙
成像与光学
显示屏尺寸 2.8"
灵敏度 ≤150 mK
红外分辨率 19,200 像素 (160×120)
红外探测器 FLIR Lepton® 微测辐射热计
视场角(宽×高) 46°×35°
调焦 固定
调色板 铁红色、彩虹色、灰度
测量与分析
交流/直流低阻抗输入(V) 量程:1000 V 基本精度:±1.5%
交流/直流电压(mV) 量程:600 mV 基本精度:1% / 0.5%
交流/直流电流(A) 量程:10.00 A 基本精度:±1.5% / 1.0%
交流/直流电流(µA) 量程: 4,000 µA 基本精度:±1.0%
变频驱动 量程:1000 V 基本精度:±1.0%
导通性检查 介于20Ω和200Ω之间
导通性检查阈值 20Ω to 200Ω
最小值/最大值-平均值 支持
柔性电流钳范围 3000 A交流(可选TA72/74)
测量速率 每秒3个样本
温度K型热电偶基本精度 ±1.0% + 5.4°F(DMM) ±1.0% + 9°F(IGM)
温度K型热电偶量程 K型 -40°C至400°C
温度精度 3°C或3.5%
温度范围 -10°C至150°C
电容 量程:10.00 mF 基本精度: ±1.9%
电阻 量程: 基本精度: 6.000 MΩ ±0.9% 50.00 MΩ ±3.0%
真有效值 支持
通讯与数据存储
数据记录与存储 每秒3个样本
连通性 蓝牙
电源
交流/直流电压(V) 量程:1000V 基本精度:±1.0% / 0.09%
电池 3节AA电池; 可选TA04锂聚合物 可充电电池
电池寿命 IGM Mode: 13 hours: Energizer L91 Lithium (Li/FeS2) ‘AA’ Battery x 3 13 hours: Optional Rechargeable Battery: Li-Polymer; FLIR PN: TA04-KIT 6 hours: Alkaline ‘AA’ Battery x 3
自动关机 支持
常规
尺寸(长×宽×高) 200 × 95 × 49 mm;重量:537 g
激光指示器 支持
照明灯 支持
重量 537 g
环境与认证
IP防护等级 IP40
保修 10年
发射率设置 带自定义调整的4个预设值
抗跌落试验 3m

附件

资源和支持

Datasheet

DM284 DM285 数据表

User Manual

DM285 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.