Discontinued

Flir DM62

真有效值数字万用表(带非接触式试电笔)

This product is discontinued.

We recommend the DM66 as a great replacement.

DM66

真有效值数字万用表(具有VFD模式)

View Product

Need support with the Flir DM62? Check out our support resources below.

FLIR DM62具有必要的测量特性,包括真有效值交流/直流电压和电流、非接触式电压检测、VFD模式和电压量程最高可扩展至600 V。无论您是商业电工、电子技术人员,还是需要合适工具的DIY爱好者,FLIR DM62做工精良、可提供精确的测量结果,非常适合日常使用。

适用于电气、电子产品和DIY领域的数字万用表
具有丰富的功能,包括交流电/直流电测量、安全地进行非接触式电压检测、闪烁背光灯和声音指示,适合多种电气应用。
得益于紧凑小巧的设计和便捷易用的按钮,可单手操作仪表,便捷地导航仪表的屏幕菜单系统。
FLIR DM62通过抗跌落测试,符合CAT IV-300 V、CAT III-600 V安全等级要求,能确保安全、准确的操作。

规格

核心参数
交流/直流电压 量程: 600.0 V 基本精度: ±1.0% / ±0.4%
交流/直流电流(A) 量程: 10.00 A 基本精度: ±1.5% / ±1.0%
测量与分析
二极管测试 量程:3.000 V 基本精度:±0.9%
交流/直流电压 量程: 600.0 V 基本精度: ±1.0% / ±0.4%
交流/直流电压(mV) 量程: 600.0 mV 基本精度:±1% / ±0.4%
交流/直流电流(A) 量程: 10.00 A 基本精度: ±1.5% / ±1.0%
交流/直流电流(mA) 量程: 600.0 mA 基本精度: ±1.0% / ±0.7%
交流/直流电流(µA) 量程: 6000 µA 基本精度:±1.5% / ±1.0%
变频交流电压 量程: 600.0 V RMS 基本精度:±1.0%
导通性检查 介于30Ω和480Ω之间
热电偶 –40至752.0°F DMM±(1.0%+3°F),–40至400°C DMM ±(1.0%+1.5°C)
电阻 量程: 基本精度: 600.0 kΩ ±0.5% 6.00 MΩ ±0.3% 60.00 MΩ ±0.9%
真有效值 支持
频率范围 量程:99.99 kHz 基本精度:±1.0%
电源
电池 3节AA电池;可选TA04 锂聚合物可充电电池
自动关机 支持
环境与认证
IP防护等级 IP40
保修 有限的3年
抗跌落试验 2 m

附件

  1. 磁性挂带(TA50)

资源和支持

User Manual

DM6x Series 手册

Datasheet

DM62 DM66 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.