Discontinued

Flir DM64

暖通空调专用真有效值数字万用表

This product is discontinued.

We recommend the DM66 as a great replacement.

DM66

真有效值数字万用表(具有VFD模式)

View Product

Need support with the Flir DM64? Check out our support resources below.

FLIR DM64是执行暖通空调(HVAC)系统安装、检测和维护的专业人士的理想之选。它具有可用于测试火焰传感器的微安测量功能,可有效防止虚电压的低阻抗输入(LoZ)模式,电容和频率测量功能,以及用于测量温度的K型热电偶输入。配备闪烁背光灯和声音指示,能有效简化线路连接检查工作和嘈杂工作环境中的开关操作;具有探针接触式电压检测功能,有助于您更准确地识别带电电线。

暖通空调(HVAC)专业人士的理想数字万用表
借助高压和低压测量功能诊断错综复杂的系统,利用微安测量功能测试火焰传感器,测量高达400°C的温度,以及识别带电电线。
配备直观的屏幕菜单系统,采用更符合人体工学的设计;具有相对归零模式,有助于您辨识与正常状况的偏差。
FLIR DM64通过抗跌落测试,具有IP40防护等级,坚固耐用,拥有多年使用寿命。

规格

核心参数
交流/直流电压 量程: 600.0 V 基本精度: ±1.0% / ±0.4%
交流/直流电流(A) 量程: 10.00 A 基本精度: ±1.5% / ±1.0%
测量与分析
二极管测试 量程:3.000 V 基本精度:±0.9%
交流/直流低阻抗输入(V) 量程:600.0 V 基本精度:±2.0%
交流/直流电压 量程: 600.0 V 基本精度: ±1.0% / ±0.4%
交流/直流电压(mV) 量程: 600.0 mV 基本精度:±1% / ±0.4%
交流/直流电流(A) 量程: 10.00 A 基本精度: ±1.5% / ±1.0%
交流/直流电流(mA) 量程: 600.0 mA 基本精度: ±1.0% / ±0.7%
交流/直流电流(µA) 量程: 6000µA 基本精度:±1.5% / ±1.0%
变频交流电压 量程: 600.0 V RMS 基本精度:±1.0%
导通性检查 介于30Ω和480Ω之间
热电偶 –40至752.0°F DMM±(1.0%+3°F),–40至400°C DMM ±(1.0%+1.5°C)
电容 量程: 基本精度: 200.0 nF ±1.5% 200.0 µF ±1.5% 10 mF ±4.5% 10.00 mF ±5.0%
电阻 量程: 基本精度: 600.0 kΩ ±0.5% 6.00 MΩ ±0.3% 60.00 MΩ ±0.9%
真有效值 支持
频率范围 量程:99.99 kHz 基本精度:±1.0%
电源
电池 3节AA电池;可选TA04 锂聚合物可充电电池
自动关机 支持
环境与认证
IP防护等级 IP40
保修 有限的3年
抗跌落试验 2 m

附件

  1. 磁性挂带(TA50)

资源和支持

Datasheet

DM64 数据表

User Manual

DM6x Series 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.