Discontinued

Flir DM90

真有效值数字万用表(带K型热电偶)

This product is discontinued.

We recommend the DM93-2 as a great replacement.

DM93-2

带 Meterlink® 功能的工业级数字万用表

View Product

Need support with the Flir DM90? Check out our support resources below.

FLIR DM90是一款经济实惠的真有效值数字万用表,带一个K型热电偶,是电工、维修技术人员和HVAC专业人士解决问题的理想工具。FLIR DM90具有丰富的特性,包括LoZ(低阻抗输入)、VFD模式和µA电流测量功能,为您提供可信的读数,以便对多种电气和电子系统进行故障排除和维修。FLIR DM90在出厂前经过充分测试和校准,若正确使用,能够进行可靠的测量达数年之久。

理想的故障排除工具
利用真有效值、LoZ(低阻抗输入)和VFD模式等功能诊断复杂的系统。使用K型热电偶测量高达400°C的温度。
利用LED照明灯,可定制的设置选项菜单,数字液晶显示屏以及可编程的屏幕菜单导航简化您的工作流程。
采用防水(IP54级)设计,通过3米抗坠落测试,经久耐用。

规格

核心参数
显示计数次数 6000.0
测量与分析
CAT等级 CAT IV—600 V,CAT III—1000 V
二极管测试 1.500±(0.9% + 2D)
导通性检查 量程:600.0 Ω 基本精度: ±0.9%
显示计数次数 6000.0
测量速率 每秒3个样本
温度K型热电偶 –40 至 400°C DMM ±(1.0% + 3°C)/ IGM ±(1.0% + 5°C)
电容 量程:10.00mF 基本精度:1.9%
电阻 量程: 6.000 MΩ 基本精度: ±0.9%
频率计数器 量程:100.00 Hz 基本精度:±0.1%
电源
最大电压 1000 V直流或1000 V交流真有效值
电池寿命 碱性电池 ~110小时,锂聚合物电池(可选)~ 500小时
电池类型 4节AAA电池
常规
包装尺寸 32 cm×14 cm×11 cm
环境与认证
IP防护等级 IP54
保修 有限终身保修
抗跌落试验 3M
配件
可选配件 TA72通用柔性电流探针配件25cm(10"),TA74通用柔性电流探针配件45cm(18"),TA04-KIT锂聚合物可充电电池套件,TA15柔软包边便携箱,TA52磁性底座,TA50磁力挂带,TA42皮带夹,TA10 FLIR数字万用表保护套,TA10-F FLIR数字万用表保护套和TA7X
标配配件 TA82高级硅测试引线,TA84测试引线存储/三脚架配件,TA70 CAT IV绝缘鳄鱼夹探头(滑套型),TA60热电偶适配器(带K型探头)

附件

资源和支持

Datasheet

DM90 DM91 数据表

User Manual

DM90 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.