Discontinued

Flir DM91

工业级真有效值数字万用表(带数据记录和无线功能)

This product is discontinued.

We recommend the DM93-2 as a great replacement.

DM93-2

带 Meterlink® 功能的工业级数字万用表

View Product

Need support with the Flir DM91? Check out our support resources below.

FLIR DM91功能全面、经久耐用,能快速、安全地排除电气、电子和暖通空调与制冷(HVAC/R)系统故障。FLIR DM91具有丰富的特性,包括LoZ(低阻抗输入)、VFD模式和µA电流测量功能,提供可信的读数,以便对电气问题进行精确的诊断。此外,FLIR DM91另采用蓝牙技术,可通过METERLiNK以无线方式连接至FLIR红外热像仪或运行FLIR Tools应用程序的移动设备。

理想的现场检测、故障排除和诊断工具
利用真有效值、LoZ(低阻抗输入)和VFD模式等功能诊断复杂的系统。使用K型热电偶测量高达400°C的温度。
FLIR DM91配备功能强大的LED照明灯,且提供灵活的电池选项;具有数据记录和存储功能,能记录周期性趋势。
具有蓝牙METERLiNK功能,使您能够以无线的方式与客户共享读数或将数据嵌入FLIR红外热像仪的热图像上。

规格

核心参数
显示计数次数 6000.0
连通性 蓝牙®
测量与分析
CAT等级 CAT IV—600 V,CAT III—1000 V
二极管测试 1.500±(0.9% + 2D)
导通性检查 量程:600.0 Ω 基本精度: ±0.9%
显示计数次数 6000.0
测量速率 每秒3个样本
温度K型热电偶 –40 至 400°C DMM ±(1.0% + 3°C)/ IGM ±(1.0% + 5°C)
电容 量程:10.00mF 基本精度:1.9%
电阻 量程: 6.000 MΩ 基本精度: ±0.9%
频率计数器 量程:100.00 Hz 基本精度:±0.1%
通讯与数据存储
数据存储 带调用功能,一次性最多存档4万个读数
连通性 蓝牙®
电源
最大电压 1000 V直流或1000 V交流真有效值
电池寿命 碱性电池 ~110小时,锂聚合物电池(可选)~ 500小时
电池类型 3节AA电池
常规
包装尺寸 32 cm×14 cm×11 cm
环境与认证
IP防护等级 IP40
保修 有限终身保修
抗跌落试验 3M
配件
可选配件 TA72通用柔性电流探针配件25cm(10"),TA74通用柔性电流探针配件45cm(18"),TA04-KIT锂聚合物可充电电池套件,TA15柔软包边便携箱,TA52磁性底座,TA50磁力挂带,TA42皮带夹,TA10 FLIR数字万用表保护套,TA10-F FLIR数字万用表保护套和TA7X
标配配件 TA82高级硅测试引线,TA84测试引线存储/三脚架配件,TA70 CAT IV绝缘鳄鱼夹探头(滑套型),TA60热电偶适配器(带K型探头)

附件

资源和支持

Datasheet

DM90 DM91 数据表

User Manual

DM91 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.