Discontinued

Flir DM92

工业级真有效值数字万用表

This product is discontinued.

We recommend the DM93-2 as a great replacement.

DM93-2

带 Meterlink® 功能的工业级数字万用表

View Product

Need support with the Flir DM92? Check out our support resources below.

FLIR DM92和DM93数字万用表拥有高级变频滤波功能,可以帮助您精确分析异常正弦波和噪声信号。FLIR DM92和DM93内置高亮度照明灯,采用坚固耐用的设计,无论面临何种挑战,都能将问题简单化。FLIR DM93还具有更多特性,包括采用蓝牙技术和METERLiNK技术,通过前者可连接至兼容的智能手机,便于远程查看及分享;通过后者可以将电气检测读数无线嵌入兼容的FLIR红外热像仪上的辐射红外热图像中。

FLIR DM92和DM93拥有多种功能,包括高级变频滤波、双显示、真有效值电压和电流测量、低阻抗输入(LoZ)模式,便于精确分析异常正弦波和噪声信号。
FLIR DM92和DM93自带高亮度LED照明灯,在昏暗的环境下无需再使用手电筒;采用坚固耐用的双层模塑结构(具有IP54防护等级,通过3米抗坠落测试);在背光显示屏上显示大数字,方便读取,带模拟量条形图。这一切设计旨在使排除任何电气故障更加容易。

规格

核心参数
显示计数次数 40,000
测量与分析
CAT等级 CAT III-1000V、CAT IV-600V
二极管测试 测量范围 2V / 基本精度 ±1.5%
交流电压 测量范围 1000.0 V / 基本精度 ±0.5%
交流电流 测量范围 10.000A / 基本精度 ±1.0%
变频交流电压 测量范围 1000.0V / 基本精度 ±0.5%
显示计数次数 40,000
温度 测量范围 -200至1200°C / 基本精度 ±1.0%
电容 测量范围 40.00mF / 基本精度 ±0.9%
电阻 测量范围 40.00MΩ / 基本精度 ±0.2%
直流电压 测量范围 1000.0V / 基本精度 ±0.5%
直流电流 测量范围 10.000A / 基本精度 ±0.2%
通断测试(阻值可调) 测量范围 30Ω / 基本精度 ±0.2%
频率 测量范围 100.00kHz / 基本精度 ±5字
通讯与数据存储
内存 99个内部存储位置
蓝牙传输范围 10m
电源
电池类型 6节AAA电池
常规
包装尺寸 11 cm×14 cm×32 cm
环境与认证
IP防护等级/抗跌落测试 IP 54,2m
保修 有限终身保修

附件

  1. 磁性挂带(TA50)

资源和支持

Datasheet

DM92 DM93 数据表

User Manual

FLIR DM92 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.