Discontinued

Extech DV23

非接触式电压笔

This product is discontinued.

We recommend the Extech DV25 as a great replacement.

Extech DV25

带照明灯的双量程交流电压笔

View Product

Need support with the Extech DV23? Check out our support resources below.

在进行任何电气测试之前,先用 Extech DV23 快速检查是否有带电导线。这款交流电压笔适用于插座或导线绝缘层的测试,可用于以非接触的方式检测 50V 至 600 V (50/60 Hz) 的交流电压值。红色 LED 表示存在电压。附送两节 AAA 电池。

规格

一般参数
声音/可视指示 蜂鸣器,闪烁的 LED
检测距离 <0.5cm
电压检测(非接触) 50 至 600V 交流电
频带宽度 50/60Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIV - 600V
尺寸 159 × 25mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE、UL
重量 42g

资源和支持

User Manual

Extech DV23 手册

Datasheet

Extech DV23 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.