Discontinued

Flir E40

采用MSX®技术的高级红外热像仪

This product is discontinued.

We recommend the E96 as a great replacement.

E96

高级红外热像仪

View Product

Need support with the Flir E40? Check out our support resources below.

FLIR E40为查找和诊断电气、机械和工业问题提供一种安全且有效的非接触式方法。这款紧凑小巧且坚固耐用的热像仪可用于恶劣环境中,同时为您提供新技术,如现代化触摸屏、内置Wi-Fi和MSX图像增强。它具有19,200(160×120)像素的红外分辨率和丰富的测量功能,是在现场进行严苛检测的理想选择。

不遗漏每个热点
FLIR E40配备一台19,200像素的高清晰探测器,具有0.07℃的热灵敏度和±2%的精度,以经济实惠的价格提供极为出色的图像清晰度。
上传数据或传输实时热视频至FLIR Tool移动应用程序,方便即时分享和更轻松地报告。
利用FLIR E40的触摸屏,可添加最多三个可移动点和三个方框区域,具有最大/最小/平均温度参考值。

规格

核心参数
红外分辨率 160×120像素
热灵敏度/NETD +30°C时<0.07°C/70 mK
温度范围 • –20°C至+120°C • 0°C至+650°C
精度 环境温度为10°C至35°C的情况下,±2°C或读数的±2%。
视场角(FOV) 25°×19°
图像模式 红外图像、可见光图像、MSX、画中画、缩略图库
显示屏 触摸屏,3.5英寸液晶显示屏,320×240像素
成像与光学
FLIR Screen-EST 模式 No
光圈数 1.3
内置数码相机 310万像素(2048×1536像素),和一个LED灯
图像模式 红外图像、可见光图像、MSX、画中画、缩略图库
探测器类型 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计
数字变焦 2倍
显示帧频 60Hz
最小焦距 0.4 m
波长范围 7.5至13µm
激光 由专用按钮激活
激光对准 位置自动显示在红外图像上
热灵敏度/NETD +30°C时<0.07°C/70 mK
焦距 18 mm
画中画 可见光图像上的红外区域
空间分辨率(IFOV) 2.72 mrad
红外分辨率 160×120像素
视场角(FOV) 25°×19°
视频标准 CVBS(ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
调焦 手动
调色板 极光色、灰色、铁红色、熔岩色、彩虹色和高对比彩虹色
辐射红外视频流 使用USB全动态传输至PC
测量与分析
参考温度 手动设置,或者根据测量获得
发射率校正 0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择
方框区域 3个输入框(完整图像,包含最小值/最大值/平均值)
测量校正 反射温度,光学组件透射率以及大气透射率
测量模式 自动热点/冷点检测,等温线(以上/以下/区间)
温差计算 各温度测量值与参考温度之间的温度差
温度范围 • –20°C至+120°C • 0°C至+650°C
点温仪 3
热像仪尺寸(长×宽×高) 246×97×184 mm
热像仪重量(含电池) 0.869 kg
精度 环境温度为10°C至35°C的情况下,±2°C或读数的±2%。
设置命令 本地化单位调整、语言、日期和时间格式
用户界面
报告生成 FLIR Tools是一款专用于轻松创建检测报告的软件套件。该软件套件可在主要平台(安卓、Windows、MacOS和iOS)上使用。
文本 从预订列表中选择文字,或者通过触摸屏软键盘输入文字
显示屏 触摸屏,3.5英寸液晶显示屏,320×240像素
通讯与数据存储
SD卡 1个适用于可拆卸SD存储卡的插槽
USB • USB-A:连接外部USB设备 • USB Mini-B:从/向PC传输数据或未压缩彩色视频
USB-标准 USB Mini-B:2.0
USB-连接器类型 • USB-A型连接器 • USB Mini-B型连接器
交流运行 交流电适配器,90–260 VAC输入,12V输出至热像仪
图像存储 记忆卡存储标准JPEG图片,包括测量数据
图像存储模式 同时存储红外图像、可见光图像和MSX
视频输出 复合视频
视频连接器类型 4针3.5mm插孔
电源
充电时间 4小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态
充电温度 0°C至+45°C
充电系统 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器
由睡眠模式启动的时间 瞬时超短
电池容量 +20°C至+25°C时4.4 Ah
电池工作时间 +25°C环境温度以及一般用途时约4小时
电池电压 3.7 V
电池类型 可充电锂离子电池
电源管理 自动关机与睡眠模式(用户可选)
环境与认证
三脚架安装 UNC ¼"-20(需要适配器)
存储温度范围 -40°C至+70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
封装 IP 54(IEC 60529)
工作温度范围 -15°C至+50°C
抗振动 2 g(IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 g(IEC 60068-2-27)
抗跌落 2 m
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,+25°C至+40°C/2 次循环
激光分类 2类/半导体AlGalnP二极管激光器:1mW/635nm(红色)
电磁兼容性(EMC) • EN 61000-6-2(抗干扰) • EN 61000-6-3(抗辐射) • FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射)
磁场 EN 61 000-4-8,连续场测试等级5(适用于苛刻的工业环境)
常规
包装 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
包装尺寸 500×190×370 mm
材料 • 聚碳酸酯+ABS树脂(PC-ABS) • 熔铸式镁合金 • 热塑性弹性塑料(TPE)

附件

  1. 三脚架适配器(T198486)
  1. 工具带(T911093)

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v2.27.16 - P N: 490xx

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v4.13.0 - P N: 645xx & 646xx

您必须登录才能下载文件。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.