FLIR E52

高级红外热像仪

FLIR E52 是 Exx 系列的入门级产品,提供状态监控、电力和机械故障检测所需的红外分辨率和热灵敏度。240 × 180 像素热探测器可精确测量高达 550°C 的温度,获得专利的 FLIR MSX 技术(专利号:CN201380073584.9)可帮助您拍摄出锐利鲜明的热图像,并提供额外的温度细节和分析视角。当需要对大型现场或多个地点的设备进行巡检时,您可使用热像仪中的FLIR巡检功能插件运行检测路径,按照巡检路径的引导前往各个待检测设备及其检查点,自动化采集和保存热图像和温度数据;完成巡检后,您可直接使用巡检报告模板导入图像、数据和注释等信息,有效节省报告时间。

更高的分辨率,更快的检查速度
利用 FLIR 的单触式电平/跨度功能,可立即提高图像对比度,并凸显潜在的电气或机械问题。
E52 可测量高达 550°C 的温度,提供 3 个点测温,并且能在某个区域的实时屏幕上显示温度最大值/最小值。
板载集成 FLIR 路由软件*,可将图像直接自动上传至 FLIR Ignite 云库,内置用于语音注释的麦克风和报告生成功能,这些都有助于 E52 简化您的日常工作。(*可选附件软件)

规格

Highlighted
IR Resolution 240 × 180 像素
Thermal Sensitivity_NETD 30°C 下 <50 mK
Accuracy ±2°C 或读数的 ±2%
Digital Camera 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
Display 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
成像与光学
Color palettes 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
Detector Type and Pitch 非制冷型微测辐射热计,17 µm
Digital Camera 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
Digital Zoom 1-4 倍连续变焦
f number 1.3
Focus 手动
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 240 × 180 像素
Lens Identification 不适用
Minimum Focus Distance 0.15 m
Non_radiometric IR video streaming H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
Picture_in_Picture 可见光图像上的中心红外区域
Radiometric IR video recording 实时辐射视频录制(.csq)
Radiometric IR video streaming 支持,通过 UVC
Spectral Range 7.5 - 14 µm
Thermal Sensitivity_NETD 30°C 下 <50 mK
UltraMax
Viewfinder
测量与分析
Accuracy ±2°C 或读数的 ±2%
Measurement Presets 无测量,中心点,热点,冷点,3 个测温点,热点–点
Object Temperature Range -20°C 至 120°C;0°C 至 550°C
Spot Meter 实时模式下各 3 个
用户界面
Display 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
Text 预定义列表或触摸屏键盘
Voice 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释®
电源
Battery operating time 在 25°C 的环境下和一般应用中可使用 2.5 小时以上
Battery Type 可充电锂离子电池
环境与认证
Operating Temperature Range -15 至 50°C
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 至 70°C
常规
FLIR Inspection Route 热像仪支持
Laser Pointer
Packaging 带镜头的红外热像仪、2 节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD 卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A 至 USB-C 型、USB-C 型至 HDMI、USB-C 型至 USB-C 型),许可卡:FLIR Thermal Studio Pro(3 个月订阅)+ Thermal Studio Pro 的 FLIR Route Creator 插件(3 个月订阅)

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

Selection Guide

FLIR Exx-Series 数据表

Export Restrictions