Discontinued

Flir E75

高级热像仪

This product is discontinued.

We recommend the E76 as a great replacement.

E76

高级红外热像仪

View Product

Need support with the Flir E75? Check out our support resources below.

FLIR E75拥有诊断问题和发现隐藏缺陷所需的灵敏度与分辨率——即便远距离亦如此。它拥有320×240的分辨率,提供超过76,000个温度测量点,能生成清晰生动的图像;而且采用可更换镜头,能完全覆盖近距离与远距离目标。

从手柄着手重新设计
内置激光测距仪,有助于快速精确地进行自动对焦,因此您能确保每次测量都可获得精确的温度测量值。
FLIR E75具有可自定义的工作文件夹、可用于添加语音注释的麦克风和报告生成特性,有助于简化您的日常工作。
FLIR E75设计出众,采用防划伤玻璃和抗跌落外壳,不仅造型优美而且坚固耐用。

规格

核心参数
红外分辨率 320×240
热灵敏度/NETD +30°C时<50 mK,14°
精度 环境温度为15°C至35°C以及目标温度高于0°C的情况下,±2°C或读数的±2%。
视场角(FOV) 14°×10°(29 mm镜头)
数码相机 5 MP,53°×41°视场角
图像模式 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画
显示屏 4英寸、640×480光学结合PCAP触摸屏,采用400 cd/m2表面亮度
存储介质 可拆卸SD卡(8GB)
成像与光学
FLIR Screen-EST 模式 Yes
MSX 将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上
UltraMax(超级放大)功能 超级放大功能将像素提高至原来的4倍,在FLIR Tools+中激活
光圈数 1.5,14°
分辨率 640×480像素(VGA)
取景器 不支持
可见光视频流 支持
图像模式 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画
图像频率 30 Hz
图库 支持
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,17 µm
数字变焦 1-4 倍连续变焦
数码相机 5 MP,53°×41°视场角
最小焦距 1.0 m,14°
最小焦距(带MSX) 1.0 m,14°
波长范围 7.5-14.0µm
激光 2级,0.05–40 m 测量距离的±1%
热像仪软件升级 使用 USB 线或 SD 卡
热灵敏度/NETD +30°C时<50 mK,14°
焦距 29 mm,14°
画中画 尺寸可调,可移动
空间分辨率(IFOV) 0.63 mrad/像素,14°
红外分辨率 320×240
红外图像 支持
草图 从触摸屏
视场角(FOV) 14°×10°(29 mm镜头)
调焦 连续,单次激光测距仪(LDM),单次对比,手动
调色板 铁红色、灰色、彩虹色、极光色,熔岩色,高对比彩虹色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 支持,通过UVC或WiFi
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输
颜色 黑色
测量与分析
Screen-EST 模式下的精度 [漂移] Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Screen-EST 模式下的采样平均值 Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
区域测温 1个实时模式
参考温度 支持
发射率校正 支持:0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择
测温范围 •–20至+120°C •0至650°C •可选 300–1000°C
测量校正 支持
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
温差计算 支持
点温仪 1个实时模式
精度 环境温度为15°C至35°C以及目标温度高于0°C的情况下,±2°C或读数的±2%。
自动热点与冷点检测 在区域内自动标记最大值/最小值
颜色报警(等温线) 以上/以下/区间/冷凝/隔热
用户界面
声音 支持通过内置麦克风和扬声器(借助蓝牙)对静止图像和视频添加60s语音注释
文本 从预订列表中选择文字,或者通过触摸屏软键盘输入文字
显示屏 4英寸、640×480光学结合PCAP触摸屏,采用400 cd/m2表面亮度
显示技术 IPS
语言 21
通讯与数据存储
METERLiNK 无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK功能的FLIR仪表
USB USB-C型:数据传输/视频/电源
USB-标准 USB 2.0高速接口
WiFi 端对端(ad hoc)或基础设施(网络)
充电 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器
图像格式 标准辐射JPEG,包含测量数据
存储介质 可拆卸SD卡(8GB)
视频输出 由USB-C型连接显示器端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙,WiFi
音频 使用麦克风和扬声器对图像进行语音注释
电源
充电温度 0°C至+45°C
外接电源管理 90-260V交流适配器,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配)
电池工作时间 25°C环境温度以及一般用途时约2.5小时
电池电压 3.6 V
电池类型 锂离子电池,直充或座充
电池重量 140 g
电源管理 自动关机与睡眠模式
环境与认证
三脚架安装 UNC 1/4"-20
保修 http://www.flir.com/warranty/
存储温度范围 -40°C至70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C至50°C
抗跌落 设计耐受2m抗坠落测试
无线电频谱 •ETSI EN 300 328 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24小时/95%相对湿度,25–40°C/2次循环
电磁兼容性(EMC) •ETSI EN 301 489-1(无线电) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2(抗干扰) •EN 61000-6-3(抗辐射) •FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射)
常规
包装 带镜头红外热像仪、电池(2块)、充电器(含电源)、前置镜头与光保护装置、带子(手和腕)、系索、镜头盖(前部与后部)、镜头清洁布、15 W3 A电源、打印文档、8 GB SD卡、扭矩扳手、电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型)
包装尺寸 500×190×370 mm
外壳材料 TPE包胶PCABS,镁合金
报警 湿度报警、隔热报警、测量报警

附件

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

User Manual

FLIR Exx-Series 手册

Datasheet

FLIR EXX-Series 建筑数据表

Datasheet

FLIR EXX-Series 制造数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.