New

Flir CM57

带 Meterlink® 的热湿度计

带 Meterlink
的 Flir EM57 温湿度计通过快速、精确的温度和湿度测量,帮助暖通空调专业人员快速验证室内舒适度和环境条件。即时的露点和湿球计算可对潜伏负载、冷凝风险和湿度条件提供有价值的见解,有助于在潜在湿度问题导致霉菌生长、设备问题或用户舒适度投诉之前识别这些问题。EM57 是暖通空调维修、调试和故障排除的理想选择,有助于自信地确认系统性能和室内空气质量。使用 Flir Meterlink 应用程序,用户可以无线捕获读数、比较趋势,并直接从移动设备生成报告,从而简化文档记录并提高工作流程效率。

快速测量空气温度和相对湿度,以评估用户舒适度,验证暖通空调系统性能,并支持设备维修、调试和故障排除。
即时计算露点和湿球温度,以评估冷凝风险、潜载和湿度条件,帮助识别易受霉菌生长和建筑围护结构问题影响的区域。
使用 Flir Meterlink® 应用程序采集读数、比较趋势并生成报告,以便更快地记录、更清晰的通信和更高效的暖通空调工作流程。

规格

核心参数
空气温度 量程:-10°C 至 60°C,基本精度:
露点温度 量程:-20°C 至 60°C/基本精度:+/- 0.5°C
测量与分析
校准周期 建议每年一次
湿球温度 量程:-20°C 至 60°C/基本精度:± 0.5°C
相对湿度 量程 0.0至99.9% / 基本精度 +/- 3%
空气温度 量程:-10°C 至 60°C,基本精度:
露点温度 量程:-20°C 至 60°C/基本精度:+/- 0.5°C
成像与光学
显示屏类型 3000次计数液晶显示屏,带背光和多功能指示灯
电源
电池寿命 > 100 小时
电池类型 3 节 LR03/AAA 尺寸碱性电池
自动关机(APO) 30 分钟
常规
包装尺寸 282 × 150 × 52 cm (11.1 × 25.4 × 2.05 in)
尺寸 198 × 68.2 × 32.5 mm (7.8 × 2.7 × 1.3 in)
配有 Flir EM57, MR13 可更换温度和相对湿度传感器、快速入门指南、3 节 AAA 碱性电池、便携袋和系索
重量 195 克(6.89 盎司)
环境与认证
IP防护等级 IP40
保修 3 年有限质保
存储温度和相对湿度[RH] -20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F),0 至 80% RH
工作温度 -10°C 至 30°C,<85% RH<30°C 至 40°C,<75% RH<40°C 至 50°C,<45% RH<
工作高度 2000 m
抗跌落试验 2 m
电磁兼容性(EMC) EN61326-1
相对湿度 量程 0.0至99.9% / 基本精度 +/- 3%
认证 CE、FCC

附件

资源和支持

Datasheet

FLIR EM57 数据表

User Manual

FLIR EM57 用户手册