Flir EV45-T2

带 Meterlink 的 EV 充电器分析仪

Flir EV86-T2 是一款一体式电动汽车充电器分析仪,旨在简化住宅和商业环境中交流电动汽车充电站的安全性和性能测试。它支持 1 级和 2 级充电器,配有集成的 T2 连接器和紧凑的 1 型适配器,具有广泛的兼容性。自动化测试序列、测试前电压验证和清晰的通过/未通过结果可帮助技术人员安全高效地工作,而蓝牙低功耗 (BLE) 连接可与 Flir Meterlink® 应用程序无缝配对,从而生成无线报告、进行数据管理并直接从移动设备轻松共享。

通过控制先导 (CP) 状态模拟、CP 波形分析、RCD 性能验证、错误模拟和低阻抗测量执行完整的 EVSE 诊断,以验证充电器运行并快速识别故障。
使用保护性接地 (PE) 预测试,在测试前验证是否存在危险电压,以及测试前电压验证和清晰的通过/未通过结果,以便更安全地进行检测。
通过可降低手动步骤的自动化测试序列提高生产率,而蓝牙 Meterlink 连接可实现无线数据传输和移动报告,从而实现更快的文档记录和轻松共享。

规格

核心参数
显示屏尺寸 3.5 英寸 TFT-LCD
连通性 蓝牙BLE,量程为10 m(32 ft)
安全等级 CAT II-300 V、IEC61010-1
成像与光学
显示屏尺寸 3.5 英寸 TFT-LCD
测量与分析
Auto Testing Items “设置”菜单中的 PE 预测试、EVSE 接口、RCD 测试和回路阻抗
CAT等级 CAT II-600V
CP Error (E state) Simulation 通过/故障
EVSE interface 1 Φ: 250 V max, 3 Φ: 230 / 440 V max, 50 / 60 Hz, max 10 A Main Voltage: Range 440 V / Accuracy: +/- 2.0% Frequency Range: 2 kHz / Accuracy: +/- 1 Hz Duty Cycle Range:100% / Accuracy: +/- 5 Digits
Loop Impedance Range: 2.000 kΩ / Accuracy ±1.0%
PE Pre-Test 量程:通过/故障(PE 导体和触摸传感器之间 >50 V AC/DC)
PP State Simulation 未连接、已连接、已连接 + 闩锁
RCD/CCID Trip Test RCD 跳闸时间(0°,180°)

量程:31.5 mA AC,300 ms/精度 ±2.0%
量程:6 mA DC,12.5s < 持续 2.5s/精度 ±1.0%


RCD 斜坡电流(0°,180°)

量程:6 mA DC,2.5s 内,平滑斜坡,每 2 mA DC,
30 mA AC,2mA 步长 每 300 ms,0.5s 内/精度 ±2.0%
Voltage Phase Indication L1, L2, L3、PE、N
频率 量程:200 Hz/精度 ±1 Hz
通讯与数据存储
连接器 IEC 62196-2 2 型插座
连接器类型 2 型(内置),1 型(包括转换器)
连通性 蓝牙BLE,量程为10 m(32 ft)
电源
电池 充电电池
电池寿命 连续 12 小时
自动关机 关闭/5 分钟/10 分钟/20 分钟/30 分钟
常规
尺寸(长×宽×高) 296 × 94 × 50 mm
标配 1 个 × EV86-T2 EV 充电器分析仪
1 个 × 转换器(2 型至 1 型)
1 条 × USB 电缆 A 型至 C 型
1 份 × Flir 快速入门指南
1 个 ×颈带
1 个 × 带肩带的便携袋
重量 760 克
环境与认证
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10°C 至 30°C,<85% RH<30°C 至 40°C,<75% RH<40°C 至 50°C,<45% RH<
保修 3 年有限质保
存储温度和相对湿度[RH] -20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F),0 至 80% RH
安全等级 CAT II-300 V、IEC61010-1
工作高度 2000 m
污染等级 2
电磁兼容性(EMC) EN61326-1
认证 ETL、CE、FCC

附件

资源和支持

Datasheet

FLIR EV86-T2 数据表

User Manual

FLIR EV86-NACS EV86-T2 用户手册

Quick Start Guide

FLIR EV86 快速入门指南

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.