FH-Series ID 系列

用于边界保护的多光谱固定摄像头

Flir FH 系列 ID 型是坚固耐用的多光谱固定摄像头,集成了业界领先的热成像和 4K 可见光成像,可为周界安防系统提供可靠的入侵目标物探测功能。内置卷积神经网络 (CNN) 分析功能,可准确检测高速或低速移动的人和车辆威胁并进行分类,从而最大限度地降低误报和日常运营成本。定制的计划使安防操作人员能够将入侵分析设置为在白天用可见光视频流运行,夜间用红外视频流运行,从而在任何光照条件下都能实现理想的覆盖。

为什么两个比一个好

FH系列ID集成了热成像和4K可见光成像技术中最好的技术,可在任何照明条件下实时感知态势,以及风、雨、雾或雪。该系统可在事件展开时捕获事件,向相关人员传播经过验证的警报和可执行的见解,并收集详细信息以供取证审查。

通过视频分析减少误报

FH系列ID提供增强的DNN视频分析,以实现可靠的入侵者检测、分类和地理位置,以便安保人员能够快速评估潜在威胁并在边界被破坏或关键资产损坏之前进行干预。

网络安全和 NDAA 合规

我们非常注重您的数据安全,正如您注重现场安全一样。Flir 安防热像仪是构建网络强化型安全系统的理想选择,尤其适用于关键基础设施和政府应用场景。Flir 将网络安全考虑因素纳入开发流程,进行内部和外部漏洞测试、严格的代码审核并采用严格的 IT 协议,确保满足《国防授权法》(NDAA) 合规标准。

视频分析和集成

United VMS 是集成和控制 Flir FH 系列 ID 的强大方式。UVMS 直观易用,可根据您的需求进行扩展,支持分析和从固定相机到 PT 相机的切换。

连接安全传感器与 Flir Nexus

通过 Flir Nexus 实现跨广域的无缝地理跟踪目标,Flir Nexus 是一种专有通信协议,有助于弥合 FH 系列 ID、其他相机、雷达设备及其监控系统之间的差距。Nexus 能够与 Flir 雷达和其他热成像和可见光相机进行无缝协调,以保持连续跟踪,即使在雷达视场之外也是如此。
Key Features
将 640 ×512 分辨率热成像和 4K 可见光传感器集成到一个摄像头中,从而在任何环境或光照条件均可达到出色的性能
通过使用在可见光谱和红外光谱上运行的摄像头视频分析,将误报和日常操作成本降至最低,从而实现稳健的人和车辆入侵检测
在 Flir 端到端解决方案中采用 FLIR FH 系列 ID 型,或将其与首选的第三方解决方案结合使用
Product showcase image

规格

合规性与认证
合规性 RoHS、WEEE
认证 FCC 第 15 部分(子部分 B,A 类),CE 标志
认证 IEC 62368
环境
IP防护等级(防尘防水) IP66 & IP67
存储温度范围 -50°C 至 85°C
工作温度范围 -40°C 至 70°C
抗振动 IEC 60068-2-64
抗撞击 IEC 60068-2-27
湿度 0-95% 相对湿度
常规
功耗 标称值:启用 15 W 加热器,12 VDC:启用 48 W 加热器,所有其他输入:70 W
在交流电源线上的浪涌抗扰性 EN 50130-4
在信号线上的浪涌抗扰性 EN 50130-4
尺寸(长 x 宽 x 高) 314 × 233 × 124 mm
测量与分析
分析技术特性 区域入口/入侵检测、越界/围栏入侵;自动/手动深度设置、人和车辆规则、篡改、徘徊检测、CNN 分类器
分析技术管理 基于 Web 的配置和管理、分析检测区域掩蔽、灵敏度可调、自动响应、远程 I/O 控制
测温精度 不适用
测温范围 不适用
系统集成
以太网 100/1000 Mbps
以太网视频 两个独立的 H.264/H.265 或 M-JPEG 信道(4k 除外)用于可见光和热成像
兼容外部分析软件
控制输入/输出 输入:两个干警报触点 输出:两个继电器触点 24 Vac/30 Vdc 时的最大电流为 1A 可在常开和常闭之间配置
支持的协议 IPV4、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、TCP、UDP、ICMP,IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X、ONVIF
网络API Nexus SDKNexus CGIONVIF Profile S、G、T
视频流分辨率 主视频流:热图像:VGA (640 × 512)、QVGA (320 × 256) 可见光:4k (3840 × 2160)、1080P (1920 × 1080)、720P (1280 × 720) 和 VGA 640 × 480 次视频流:热图像:VGA (640 × 512)、QVGA (320 × 256) 可见光:1080P (1920 × 1080)、720P (1280 × 720) 和 VGA 640 × 480
热像仪
光圈数 FLIR FH-606 ID、FLIR FH-608 ID、FLIR FH-610 ID、FLIR FH-612 ID、FLIR FH-617 ID:1.6-2.2
FLIR FH-625 ID:1.4-1.7
FLIR FH-644 ID、FLIR FH-669 ID:1.5-2.8
光圈数(热成像) FLIR FH-606 ID:f/1.6
FLIR FH-608 ID、FLIR FH-617 ID、FLIR FH-625 ID:f/1.1
FLIR FH-610 ID、FLIR FH-612 ID:f/1.2
FLIR FH-644 ID:f/1.0
FLIR FH-669 ID:f/1.4
图像一致性优化 自动平场校正 (FFC);热敏和临时触发器
探测器像素间距(热成像) 17 µm
热成像AGC侦测区域[ROI] 默认、预设置和用户自定义确保获得感兴趣物体的卓越图像质量
热成像AGC模式 自动AGC、手动AGC、平台直方图均衡AGC、线性AGC、自动动态细节增强(DDE)、最大增益设置
热灵敏度 - NETD(热成像) <25 mK @ 25°C,F/1.0
视场角 (FOV)(热成像) FLIR FH-669 ID,9 mm:69° × 56°
FLIR FH-644 ID,13 mm:44°×36°
FLIR FH-625 ID,25 mm:25° × 18°
FLIR FH-617 ID,35 mm:17° × 14°
FLIR FH-612 ID,50 mm:12° × 10°
FLIR FH-610 ID,60 mm:10° × 8.2°
FLIR FH-608 ID,75 mm:8.6° × 6.6°
FLIR FH-606 ID,100 mm:6.2° × 4.9°
视频帧率(热成像) NTSC:30 Hz 或 PAL:25 Hz / 8.3 Hz
视频帧频 30 Hz 或更低
阵列格式 4K 2160p (3840 × 2160)
阵列格式(热成像) 640 × 512
频谱范围(热成像) 7.5 µm 至 13.5 µm
视频和录制
NTSC或PAL复合视频 带 IP 和模拟视频的混合式系统
本地存储 SD 卡(未提供)支持服务

附件

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.12

您必须登录才能下载文件。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

您必须登录才能下载文件。

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions