FH 系列™ R PTZ

多光谱方位-俯仰-变焦相机,用于火灾探测和表面温度阈值监控

FH 系列 R PTZ 相机是一款坚固耐用的固定式方位-俯仰-变焦 IP 可见光和热辐射数据相机,可用于火灾探测和安防应用。这款多光谱相机将行业领先的热成像技术与 1080p 可见光成像技术相结合,可对烟雾和热点进行快速的视觉验证,并可在户外区域及早探测火灾。此款相机的板载辐射测量功能与方位-俯仰-变焦功能相结合,可实现连续的广域和全天候潜在火灾监控。当检测到热点或表面温度变化时,通过连接的视频管理系统 (VMS) 将非接触式温度测量的测量值发送给操作员,以进行瞬时评估并实施响应策略。定制的计划使安保人员能够根据营业时间和季节情况灵活地启用和停用警报。

Effective Early Fire Detection

The FH-Series R PTZ offers a thermal, radiometric stream as well as 4K visible imaging to identify and visibly verify hot spots before they reach their ignition temperature. Perfectly suited to industrial, warehouse, or manufacturing locations, employing the FH-Series R PTZ for early fire detection improves safety, protects facilities, and prevents shutdowns.

Cybersecure and NDAA-Compliant

Securing your data is as important to us as site security is to you. Flir security cameras are ideal for cyber-hardened security systems for critical infrastructure and government applications. Flir development meets NDAA compliance standards by incorporating cybersecurity considerations in our process along with internal and external vulnerability tests, stringent code reviews, and rigorous IT protocols.

Detect and Verify Intruders

The FH-Series R PTZ features a high-resolution, 4K visible camera and up to 30x optical zoom to capture the vital details security personnel need to properly identify and assess situations, significantly improving response time.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
将 <35 mK NETD 的高分辨率辐射测量热传感器与 1080p 可见光、30× 变焦相机集成,用于热点检测和视觉验证。
实时测量表面温度并处理温差。
板载的辐射测量功能可在用户定义的测温点、方框和多边形区域提供最低、最高、平均和差分温度测量。
Product showcase image

Quote Carousel

规格

合规性与认证
合规性与认证 FH R PTZ 相机:FCC 第 15 部分(子部分 B,A 类);通过 UL 认证;RoHS;WEEE FH R PTZ 相机加 PTU 装置:正在认证中。ONVIF Profile S, G, TIEC 62368
网络安全
安全性 IEEE 802.1X TLS / HTTPS 用户身份验证 通过防火墙进行访问控制 带策略实施的用户登录凭据 摘要认证
环境
IP防护等级(防尘防水) IP66
存储温度 FH R PTZ 相机:-55°C 至 85°C PTU 装置:-40°C 至 70°C
工作温度范围 -35°C 至 65°C
抗振动 IEC 60068-2-64(仅限 FH R PTZ 相机)
抗撞击 IEC 60068-2-27(仅限 FH R PTZ 相机)
湿度 FH R PTZ 相机:0-95% 相对湿度 PTU 装置:<90% 相对湿度
防破坏 IK10(视窗除外;仅限 FH R PTZ 相机)
常规
功耗 FH-Series R PTZ + PTU 装置:≤150 W
在交流电源线上的浪涌抗扰性 EN 50130-4(仅限 FH R PTZ 相机)
在信号线上的浪涌抗扰性 EN 50130-4(仅限 FH R PTZ 相机)
外壳 FH R PTZ 相机:NEMA 4XPTU 装置:铝合金
尺寸[长×宽×高] tba
探测器类型 长寿命,非制冷型氧化钒 (Vox) 微测辐射热计
输入电压 24 V AC (±10%) 24 V DC (±10%)**确保正确设置电源的上限,以避免过热
重量 18.1 kg
测量与分析
测温范围 高增益模式:0°C 至 160°C 低增益模式:0°C 至 380°C
精度 目标温度低于 100 °C:±5°C;目标温度低于 150°C:±5%;目标温度高于 150°C:±15%;在 25°C 的环境温度下测量。在极端温度下准确性可能会下降。
PTZ
俯仰角 -75° 至 ~40°
俯仰角速度 0.1°/s 至 ~25°/s
方位角 360° 连续
方位角速度 0.1°/s 至 ~55°/s
预设值-预设精度 支持 200 个有效预设位;±0.1° 的精度
系统集成
以太网 100/1000 Mbps
支持的协议 IPv4、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、TCP、UDP、ICMP,IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X
数字输入_输出 输入:两个干警报触点;输出:两个继电器触点,24 Vac/30 Vdc 时的最大电流为 1A;常开或常闭(可配置)
网络API NEXUS SDK、NEXUS CGI、ONVIF Profile S、G 和 T
视频流分辨率 一次数据流和二次数据流,红外:VGA (640 × 512) 可见光:1080p (1920 × 1080)、720p (1280 × 720)、VGA (640 × 480)
热像仪
像素间距 17 微米
图像一致性优化 自动平场校正 (FFC) - 热敏和临时触发器
波长范围 7.5 微米至 13.5 微米
灵敏度 <35 mK (25°C),f/1.0
热图像设置 自动 AGC、数字细节增强 (DDE)、亮度、对比度
热成像AGC侦测区域[ROI] 默认、预设置和用户自定义确保获得感兴趣物体的最优图像质量
焦距 35 毫米
视频帧频 NTSC:5-30 fps / PAL:5-25 fps
阵列格式 640 × 512
可见光相机
可见光光圈数 f/1.6–f/4.4
波长范围 7.5 微米至 13.5 微米
灵敏度 <35 mK (25°C),f/1.0
焦距 35 毫米
视频帧频 NTSC:5-30 fps / PAL:5-25 fps
阵列格式 640 × 512
视频和录制
视频压缩 H.264/H.265/MJPEG:四个独立数据流(2 个可见光,2 个红外)

Resources & Support

应用案例

FLIR 相机帮助 Dovecote Park 的肉类生产车间确保消防安全

了解如何获得

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.12

您必须登录才能下载文件。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series R PTZ Quick Installation Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.12

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 传真:+86 10 8215 9936

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.