ADGiLE™

采用光学气体成像技术的甲烷自动监控解决方案

ADGiLE™ 自动化排放监测系统结合了光学气体成像、智能分析、云连接和自动警报功能,帮助操作人员持续监测泄漏,并提高工业设施的态势感知能力。ADGiLE 可配置制冷型和非制冷型 OGI 相机,支持从甲烷检测到碳氢化合物和挥发性有机物 (VOC) 监测的多种应用。

持续排放监测

支持远程监测的自主气体检测

ADGiLE 将光学气体成像与智能自主监测系统相结合,对大范围区域进行持续监测,帮助团队发现储罐、工艺设备及其他关键资产的排放事件,直观查看排放情况并评估事件。

产品概述

ADGiLE 时刻监测,
无需您时刻值守

ADGiLE 将成像硬件、分析功能、数据处理、网络连接和应用软件整合到同一个自动化监测流程中。
持续掌握现场情况
昼夜持续监测,让间歇性排放事件更容易在画面中识别。
视觉确认
通过画面查看事件,区分泄漏与正常运行状况。
远程响应
借助警报、录像和仪表板,更快采取行动。
灵活部署
可选用制冷型或非制冷型 OGI 相机,采用固定式或云台式安装,并按需搭配可提供的外壳。

观看 ADGiLE 实际运行演示

ADGILE 的工作原理

持续监测。
自主检测。

OGI 相机和可见光相机采集现场画面,系统同时在嵌入式数据处理过程中运用分析技术处理采集到的数据。通过连接云端的工作流程,可远程查阅事件信息、相关气象数据、录像和警报。

  • 光学气体成像与视觉确认
  • 嵌入式数据处理与本地录像
  • 基于云端连接的访问与工作流程
  • 警报与远程通知

进一步了解 ADGiLE

一个平台。多种配置。

为您的设施量身打造

根据目标气体、现场布局、监测区域和安装要求配置 ADGiLE。
相机技术
• GF77a 平台
• G620a 平台
安装类型
• 固定式
• 云台式
外壳选项
• 危险区域适用型 (ATEX)
• 适用于非危险区域
覆盖范围选项
• 多种视场可选
• 支持单设备或多设备监测
部署模式
• 嵌入式数据处理 
• 云端连接
• 远程通知

完整解决方案

不止是一台相机 

ADGiLE 将选定的 OGI 相机和外壳与边缘处理、网络连接、软件、许可及可提供的服务整合在一起。

  • 配有固定式或云台式外壳的 OGI 相机
  • 数据服务器机柜及网络连接
  • ADGiLE 软件及云端连接
  • 可提供调试和保修服务

进一步了解 Adgile

应用

各类工业现场的持续可视化监测

可在适合通过远程画面核实现场情况的场景部署 ADGiLE,帮助团队了解排放事件并确定响应优先级。
 
上游生产
监测井口装置、分离器、储罐及相关生产设施。
中游运营
支持对压缩机站、集输系统和天然气处理设施进行监测。
终端设施与储罐区
持续开展可视化监测,覆盖储存设施及大范围室外区域。
炼油与石化
通过远程界面监测复杂工艺区域和关键设备。

Build the Right Continuous Monitoring Solution

Whether the goal is methane monitoring, hydrocarbon and VOC detection, or broader facility visibility, Teledyne FLIR experts can help configure ADGiLE for the application.

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。

联系人 - 光学气体成像

规格

核心参数
红外分辨率 320 × 240 像素
热灵敏度/NETD 30°C 下为 <25 mK
波长范围 非制冷型红外探测器:7.0 µm 至 8.5 µm
成像与光学
光圈数 1.04
图像频率 30 Hz
探测器像素间距 25 微米
最小焦距 不带 MSX:0.3 米
带 MSX:0.65 米
气体灵敏度 [NECL] CH4:<100 ppm × m
(ΔT = 10°C,距离 = 1 米)
波长范围 非制冷型红外探测器:7.0 µm 至 8.5 µm
热灵敏度/NETD 30°C 下为 <25 mK
空间分辨率(IFOV) 1.4 mrad/像素
红外分辨率 320 × 240 像素
视场角(FOV) 25° × 19°
视场角(FOV)-焦距 18 mm
调焦 •单次对比
•电动
•手动
镜头识别 自动
测量与分析
反射表观温度校正 基于反射温度输入值
发射率校正 0.01到1.0不等
外部光学镜头与视窗校正 基于镜头/窗透射及温度输入值
大气传递校正 基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
测温范围 量程 1:-20°C 至 80°C
量程 2:0°C 至 250°C
量程 3:100°C 至 500°C
测量校正 全局目标参数
精度 量程 1:-20°C 至 80°C ±3°C
量程 2:0°C 至 250°C/0°C 至 100°C:±3°C/100° 至 250°C:±3%
量程 3:100°C 至 500°C:±3%
常规
外壳材料 铝
尺寸[长×宽×高] 相机:510 毫米 × 177 毫米 × 229 毫米
控制装置(外部):700 毫米 × 530 毫米 × 265 毫米
安装板:535 毫米 × 430 毫米
配有 FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics:带保护外壳的热像仪
用于辅助电缆的额外电缆密封套管
控制柜(含边缘 PC)
适配器支架
螺丝套件
电源/通信电缆
以太网电缆、RJ45 连接端子
固定环境防护外壳纸板箱
插入环境防护外壳纸板箱
打印文档,包括登录相机网络界面的用户名和密码
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics:带保护外壳的热像仪
用于辅助电缆的额外电缆密封套管
控制柜(含边缘 PC)
适配器支架
螺丝套件
FLIR PTU-D100E 方位/俯仰云台装置
电源/通信电缆
以太网电缆、RJ45 连接端子
固定环境防护外壳纸板箱
插入环境防护外壳纸板箱
打印文档,包括登录相机网络界面的用户名和密码
重量 FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics:5.90 kg
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics:15 kg
方位俯仰云台规格:https://www.flir.com/products/ptu-d100e
电源
功耗 21 W
外接电源管理 兼容 IEEE 802.3af,IEEE 802.3at/PoE Plus
外部电压 PoE 4 级 (25 W)
环境与认证
存储温度范围 IEC 68-2-1 和 IEC 68-2-2,-40°C 至 70°C 下 16 小时
封装 IP67
工作温度范围 -30°C 至 50°C
湿度(工作及存放) 相对湿度:5% 至 95%
电磁兼容性(EMC) EN 55032:2015 发射要求
EN 55035:2017 抗扰性要求
FCC – Title 47 CFR Part 15:2019
ICES-001 Issue 4:2014
耐腐蚀性 耐盐雾性:ISO9227,长达 1000 小时
镜头传输校正 自动,基于内部传感器发出的信号

资源和支持

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).