Elara DX-Series

Multispectral PTZ Thermal Camera

The FLIR Elara™ DX-Series multispectral pan/tilt/zoom (PTZ) security camera provides full situational awareness in the most punishing environments. Combining thermal and visible light imagers, the Elara DX-Series gives operators the ability to monitor large areas in complete darkness, glaring light, and adverse weather. The exceptional detection and identification capabilities of multispectral cameras help integrators provide solutions for challenging imaging problems at critical infrastructure sites and remote facilities.

Integrated thermal and visible sensors capture sharp video where other PTZ cameras cannot.
Built to handle the challenges of critical infrastructure sites and other demanding locations.
PTZ capability gives operators continuous visibility in large areas plus optional thermal zoom up to 5x with 15 mm to 75 mm zoom lens

规格

合规性与认证
合规性与认证 FCC Part 15 (Subpart B, class A) CE Marked RoHS IP66 WEEE NEMA 4X IEC 62368
环境
IP防护等级(防尘防水) IP66
存储温度 -55°C to 85°C
工作温度范围 -40°C to 60°C
抗振动 IEC 60068-2-64
抗撞击 IEC 60068-2-27
湿度 0-95% relative
常规
探测器类型 Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer
数字变焦 Visible: Optical Zoom: 31
热电子变焦 Continuous E-Zoom to 4×
调焦范围 Athermalized, Focus-Free
输入电压 24 VAC(±10%)
Universal POE injector
测量与分析
可编程预设值 256
PTZ
俯仰角速度 -10° to 190°
0.1° to 60°/sec
方位角速度 Continuous 360°
0.1° to 90° /sec
系统集成
以太网 10/100/1000 Mbps
支持的协议 IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
网络API FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
视频流分辨率 Thermal: QVGA to VGA
Visible: VGA to 4k
热像仪
像素间距 12 µm
光学特性 FOV: 50° × 38°
Focal Length: 8.7 mm
波长范围 7.5 μm to 13.5 μm
灵敏度 Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
热图像设置 Auto AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Brightness, Sharpness, Contrast
热帧频 NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
焦距 Visible: 6.5mm - 202mm
镜头的视场角 HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
阵列格式 640 × 480
可见光相机
波长范围 7.5 μm to 13.5 μm
灵敏度 Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
焦距 Visible: 6.5mm - 202mm
镜头的视场角 HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
阵列格式 640 × 480
视频和录制
热成像视频AGC侦测区域[ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest
视频压缩 Thermal: One channel of H.264 & M-JPEG
Visible: Two independent channels of H.264 & M-JPEG
视频图像一致性优化 Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers

附件

资源和支持

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware

您必须登录才能下载文件。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

您必须登录才能下载文件。

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.