FLIR G 系列

碳氢化合物检测用光学气体成像热像仪

FLIR Gx320、G620 和 Gx620 是创新的光学气体成像 (OGI) 相机,用于检测石油和天然气供应链的多个阶段,以及其他工业市场的碳氢化合物、甲烷 (CH₄) 和其他挥发性有机化合物 (VOC) 排放。FLIR G系列热像仪有着高达 640×480(307,200 像素)的热分辨率,带创新的气体定量分析功能,可测量热像仪内部的泄漏类型和严重程度,无需辅助设备。虽然所有型号均通过了 OOOOa 认证,但 FLIR Gx320 和 Gx620 还符合 ATEX 标准,使得这些型号的热像仪非常适合检测复杂系统中的气体排放,包括炼油厂、石化设施、天然气井场、压缩站和发电厂。

革命性的气体泄漏检测功能,包括热像仪内置的定量分析功能,可测量泄漏的类型和程度,无需辅助设备
内置 Wi-Fi 和蓝牙功能,可以连接到智能手机或平板电脑,轻松编辑图像并存储到云端,或利用附带的 FLIR Ignite云服务进行文件的无线传输
由于采用了旋转式 10.16 cm LCD 触摸屏,您可以从任何方向查看目标,从而可以舒适地操作 G 系列相机并与之交互

规格

Highlighted
IR Resolution G620、Gx620:640 × 480 热分辨率(307,200 像素)
Gx320:320 × 240 热分辨率(76,800 像素)
Detector Pitch G620、Gx620:15 µm
Gx320:30 µm
Accuracy ±1°C(温度范围 0°C 至 100°C)或读数的 ±2%(温度范围 >100°C)
Spectral Range 3.2 µm 至 3.4 µm
Hazardous Location Compliance ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I Division 2
CSA 22.2 No. 213, Class I Division 2
成像与光学
Adjustable Viewfinder 内置可旋转 OLED 取景器,800 × 480 像素
Camera f_number 1.59
Color LCD 4 ×英寸,640 480 像素可旋转液晶触摸屏
Color palettes 极光色、白热、黑热、铁红色、熔岩色、彩虹色、高对比彩虹色
Detector Pitch G620、Gx620:15 µm
Gx320:30 µm
Detector Type 焦平面阵列 (FPA),制冷型锑化铟 (InSb)
Display Frame Rate 60 Hz
Field of View 14.5°:14.5° × 10.8° (38 mm)
24°:24° × 18° (23 mm)
Focus G620:自动和手动
Gx320、Gx620:手动
Image Analysis 10 个点,5 个框带最大值/最小值/平均值功能,1 行(水平或垂直),测量校正
Image Modes 红外图像、可见光图像、高灵敏度模式 (HSM)、降噪滤波
IR Resolution G620、Gx620:640 × 480 热分辨率(307,200 像素)
Gx320:320 × 240 热分辨率(76,800 像素)
Laser Spot
MPEG Video Recording
Non_Radiometric IR Video H.264 (AVC) 通过 RTSP (Wi-Fi),MPEG4 通过 RTSP (Wi-Fi),MJPEG 通过 UVC 和 RTSP (Wi-Fi) 传输
On Camera Display 800 × 480 像素宽屏液晶显示器,800 × 480 像素可旋转 OLED 取景器
Radiometric IR Video RTRR (.csq),通过 UVC 传输
Radiometric JPG
Sensor Cooling 斯特林微制冷器 (FLIR MC-3)
Spectral Range 3.2 µm 至 3.4 µm
Video Recording and Streaming 以 H.264 格式存储至记忆卡
Zoom 1–8 倍连续数字变焦
测量与分析
Accuracy ±1°C(温度范围 0°C 至 100°C)或读数的 ±2%(温度范围 >100°C)
Area Box 5个(包括最小值/最大值/平均值)
Delta T
Gas Quantification 板载热像仪量化
Gas Sensitivity G620、Gx620:CH₄:<29 ppm x m
碳氢化合物(多种):<4 ppm x m
(ΔT = 10°C,距离 = 1 m)
Gx320:CH₄:<9.6 ppm x m
碳氢化合物(多种):<4 ppm x m
(ΔT = 10°C,距离 = 1 米)
Measurement Corrections 反射温度、距离、大气透射、湿度、外部光学元件
Profile 1条实时线温(水平或竖直)
Recording MultiREC 录制;可按可自定义顺序自动录制多个文件
Spot Meter 10
Temperature Range G620、Gx620:-20°C 至 350°C
Gx320:-20°C 至 350°C

可用子量程:
-20°C 至 10°C
-10°C 至 25°C
10°C 至 50°C
40°C 至 85°C
70°C 至 120°C
100°C 至 160°C
130°C 至 200°C
180°C 至 260°C
240°C 至 350°C
Thermal Sensitivity G620、Gx620:30°C 下为 <20 mK
Gx320:30°C 下为 <10 mK
通讯与数据存储
Communication Interfaces USB 2.0、蓝牙耳机、Wi-Fi、HDMI
Image File Format 标准 JPEG,包含测量数据。纯红外模式
Radio 工作频率:
•蓝牙 + EDR:2402–2480 MHz
•WLAN 2.4 GHz:2412–2462 MHz
•WLAN 5 GHz:5150-5250 MHz,请注意,频带 5150-5250 MHz 仅供室内使用,见国家法规。

射频输出 (EIRP)
• 蓝牙 + EDR:<10 dBm
•WLAN:<17 dBm

天线
•集成 PIFA 天线(增益:最大 2.6 dBi)
Storage Media 可拆卸 SD 卡
Video Out G620、Gx620:HDMI、DVI
Gx320:HDMI 640 × 480,HDMI 1280 × 720,DVI 640 × 480,DVI 800 × 600
常规
Annotations 语音:通过蓝牙为静态图像和视频提供 60 秒
文字:从预定义列表中选择文字,或通过触摸屏软键盘输入文字
图像草图:是,仅支持对红外图像
Cloud Services 通过 Wi-Fi、FLIR Ignite 实现直接、安全的图像上传、整理、存储和共享(需提供所需的固件)
FLIR Inspection Route 热成像仪支持
GPS [removable] 将位置数据从内置 GPS 自动添加至每张静止图像中和视频的第一帧
Laser Pointer 2 类
Package Includes 红外热像仪(含镜头)、电池(2 块)、电池充电器、电源(包含多个插头)、手带、颈部挂绳、镜头盖、镜头盖带、内存卡、HDMI-HDMI 线、USB 线、TX20 螺丝刀、旋钮螺丝(用于后盖的可选螺丝)、打印文档、硬质运输箱
Packaging Size G620、Gx620:400 × 190 × 510 mm
Gx320:600 mm × 510 mm × 410 mm
Size [L x W x H ] w Lens 251.6 mm × 164.5 mm × 170.9 mm
Weight [incl lens & batteries] 3 kg
用户界面
Languages 21
电源
Battery operating time 在 25°C 的环境下和一般应用中可使用 2.5 小时以上
Battery Type 可充电锂离子电池;7.4V,直充或独立双座充电器
Charging Time 2.5 小时充满电量的 95%,由 LED 灯指示充电状态
Start Up Time 通常在 25°C 时为 7 分钟
环境与认证
Certifications RoHS:2011/65/EU
WEEE:2012/19/EU
无线电设备指令 (RED):2014/53/EU
EMC:ETSI EN 301 489-1(无线电)、ETSI EN 301 489-17、EN 55032(发射)、EN 55035(抗干扰)、EN 61000-4-8 等级 5(磁场)、EN 61000-6-2、抗干扰工业环境、FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类、B 类(发射)、ICES-003
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Hazardous Location Compliance ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I Division 2
CSA 22.2 No. 213, Class I Division 2
Mounting UNC ¼"-20
Operating Temperature Range -20°C 至 50°C
Shock and Vibration 冲击:25 g (IEC 60068-2-27);振动:2 g (IEC 60068-2-6)
Storage Temperature Range -30°C 至 60°C

Accessories

Related Content

行业

Using Advanced Technologies to Understand Methane Emissions in the Biogas Industry

Read more

Resources & Support

技术说明

四个月开:欧盟甲烷减排——我们现在在哪里?

了解如何获得

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet GB

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 传真:+86 10 8215 9936

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.