FLIR TI BPL3

3rd Generation Broadband Over Power Line Interface

Product Variations

This interface connects zone outputs from BPL3 sensors* and/or Power Line sensors to a controller, providing power and communications to BPL3 sensors and/or PL sensors. It also connects the PC to BPL3 sensors and/or PL sensors for system configuration and viewing
.*BPL3 Sensor(s): TrafiOne, ThermiCam AI, TrafiCam AI, TrafiSense AI, LaneCom T, LaneCom V

规格

系统概览
最多支持的热像仪数目 标准:1 - 4 个 BPL3 或 PL 传感器 最大:4 个 BPL3 或 PL 传感器
错误输出 4 个光耦常开干触点(经由背面的端子连接器接入)Imax = 50 m A,Umax = 48 V DC 正面 1 个接口错误 LED,4 个 BPL3 或 PL 传感器状态 LED
电气
功耗 ≤3 W
电流消耗 在 24 VDC 电压下 ≤130 mA
输入电压 TI BPL3 EURO:12–60 VDC 或 12–42 VAC
TI BPL3 EDGE B&SIU:12-42 VDC 或 12-30 VAC
环境
工作温度范围 NEMA II 技术参数:-40°C 至 74°C
机械
重量 TI BPL3 EURO:570 g
TI BPL3 EDGE B&SIU:750 g

Resources & Support

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

Export Restrictions