G343

二氧化碳 (CO₂) 检测用光学气体成像热像仪

Product Variations

Flir G343 是一款创新的光学气体成像 (OGI) 相机,用于对复杂系统中可能的二氧化碳 (CO₂) 气体泄漏进行可视化,包括提高石油采收率、碳捕集系统和氢冷发电机。无论 CO₂ 是生产过程的副产品还是用作示踪气体,便携、非接触式的 G343 都是在不干扰或停止大规模生产作业的情况下检测 CO₂ 气体泄漏的理想选择。

G343 采用 Flir 的高灵敏度模式 (HSM),使 CO₂ 泄漏更显著,更清楚,并可以高效率地扫描数千个组件,借助一键式水平/跨度调节功能,只需轻触即可自动调节图像的水平和跨度
内置 Wi-Fi 和蓝牙®功能,可以连接到智能手机或平板电脑,轻松编辑图像并存储到云,或利用附带的 Flir Ignite™ 云服务进行文件的无线传输
由于采用了旋转式 10.16 cm LCD 触摸屏,您可以从任何方向查看目标,从而可以舒适地操作 G343 并与之交互

规格

突出显示的
红外分辨率 320 × 240 热分辨率(76,800 像素)
探测器像素间距 30μm
波长范围 4.2 µm 至 4.4 µm
成像与光学
JPG格式辐射图像
MPEG视频录制
传感器制冷 斯特林微制冷器 (FLIR MC-3)
内置显示屏 800 × 480 像素宽屏液晶显示器,800 × 480 像素可旋转 OLED 取景器
可调节式取景器 内置可旋转 OLED 取景器,800 × 480 像素
图像模式 红外图像、可见光图像、高灵敏度模式 (HSM)、降噪滤波
彩色液晶显示屏 4 ×英寸,640 480 像素可旋转液晶触摸屏
探测器像素间距 30μm
探测器类型 焦平面阵列 (FPA),制冷型锑化铟 (InSb)
数字变焦 1–8 倍连续数字变焦
显示屏帧率 60 Hz
波长范围 4.2 µm 至 4.4 µm
激光指示器
热像仪光圈数 1.59
红外分辨率 320 × 240 热分辨率(76,800 像素)
视场角 G343 14.5°:14.5° × 10.8°
G343 24°:24° × 18° (23 mm)
视频录制和传输 以 H.264 格式存储至记忆卡
调焦 自动和手动
调色板 极光色、白热、黑热、铁红色、熔岩色、彩虹色、高对比彩虹色
辐射红外视频 RTRR (.csq),通过 UVC 传输
测量与分析
气体灵敏度 CO₂:<1.1 ppm x m
(ΔT = 10°C,距离 = 1 m)
点温仪 10
热灵敏度 30°C 下为 <15 mK
记录 MultiREC 录制;可按可自定义顺序自动录制多个文件
通讯与数据存储
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据。纯红外模式
存储介质 可拆卸 SD 卡
无线电 工作频率:
•蓝牙 + EDR:2402–2480 MHz
•WLAN 2.4 GHz:2412–2462 MHz
•WLAN 5 GHz:5150-5250 MHz,请注意,频带 5150-5250 MHz 仅供室内使用,见国家法规。

射频输出 (EIRP)
• 蓝牙 + EDR:<10 dBm
•WLAN:<17 dBm

天线
•集成 PIFA 天线(增益:最大 2.6 dBi)
视频输出 HDMI、DVI
通信接口 USB 2.0、蓝牙耳机、Wi-Fi、HDMI
常规
FLIR 检测路线 热成像仪支持
GPS[可卸除] 将位置数据从内置 GPS 自动添加至每张静止图像中和视频的第一帧
云服务 通过 Wi-Fi、FLIR Ignite 实现直接、安全的图像上传、整理、存储和共享(需提供所需的固件)
包装包括 红外热像仪(含镜头)、电池(2 块)、电池充电器、电源(包含多个插头)、手带、颈部挂绳、镜头盖、镜头盖带、内存卡、HDMI-HDMI 线、USB 线、TX20 螺丝刀、旋钮螺丝(用于后盖的可选螺丝)、打印文档、硬质运输箱
包装尺寸 400 × 190 × 510 mm
尺寸[长×宽×高](含镜头) G343 14.5°:251.6 mm × 164.5 mm × 170.9 mm
G343 24°:251.6 mm × 164.5 mm × 170.9 mm
注释 语音:通过蓝牙为静态图像和视频提供 60 秒
文字:从预定义列表中选择文字,或通过触摸屏软键盘输入文字
图像草图:是,仅支持对红外图像
激光指示器 2 类
重量[含镜头和电池] 3 kg
用户界面
语言 21
电源
充电时间 2.5 小时充满电量的 95%,由 LED 灯指示充电状态
启动时间 通常在 25°C 时为 7 分钟
电池工作时间 在 25°C 的环境下和一般应用中可使用 2.5 小时以上
电池类型 可充电锂离子电池;7.4V,直充或独立双座充电器
环境与认证
存储温度范围 -30°C 至 60°C
安装 UNC ¼"-20
封装 IP54 (IEC 60529)
工作温度范围 -20°C 至 50°C
抗撞击和抗振动 冲击:25 g (IEC 60068-2-27);振动:2 g (IEC 60068-2-6)
认证 RoHS:2011/65/EU
WEEE:2012/19/EU
无线电设备指令 (RED):2014/53/EU
EMC:ETSI EN 301 489-1(无线电)、ETSI EN 301 489-17、EN 55032(发射)、EN 55035(抗干扰)、EN 61000-4-8 等级 5(磁场)、EN 61000-6-2、抗干扰工业环境、FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类、B 类(发射)、ICES-003

附件

资源和支持

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

您必须登录才能下载文件。

Brochure

FLIR OGI 宣传册(光学气体成像)

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions