FLIR G609

高分辨率加热炉和锅炉检测相机

Product Variations

FLIR G609 专门针对高温工业加热炉应用而设计。这些红外相机是监控所有类型加热炉、加热器和锅炉的理想之选,尤其是化工、石化和电力行业。G609 经过精心设计,可透过火焰进行检测,配备可拆卸隔热罩和定制的加热炉检测镜头。这些功能共同起作用,可反射热量并提供更清晰的资产视图,确保在操作过程中提供出色的保护和可见性,从而提高操作人员的安全加热炉。

可观测到更多情况,确保安全无虞。
通过精确测量分布于整个表面的温度,G609 红外相机有助于更快完成检测,更安全地开展工作,并避免停机。
节省制定检测计划和创建报告所需的时间。在 FLIR Thermal Studio 中使用 Route Creator 生成路线并简化报告。
使用 640 分辨率的探测器和专用滤光器远距离透过炉火观察并测量较小的细节,实现清晰的成像。

规格

Highlighted
红外分辨率 640 × 480 热分辨率(307,200 像素)
探测器像素间距 15 μm
精度 ±1°C(温度范围 0°C 至 100°C)或读数的 ±2%(温度范围 >100°C)
成像与光学
MPEG视频录制
传感器制冷 斯特林微制冷器 (FLIR MC-3)
光圈数 2.9
图像分析 10 个点,5 个框带最大值/最小值/平均值功能,1 行(水平或垂直),测量校正
图像模式 红外图像、可见光图像、高灵敏度模式 (HSM)、降噪滤波
探测器像素间距 15 μm
探测器类型 焦平面阵列 (FPA),制冷型锑化铟 (InSb)
数字变焦 1 – 8 倍连续数字变焦
最小焦距 0.3 m
激光指示器
热灵敏度/NETD 30°C 时 20 mK
红外分辨率 640 × 480 热分辨率(307,200 像素)
视场角 24° × 18° (23 mm)
调焦 自动和手动
调色板 极光色、白热、黑热、铁红色、熔岩色、彩虹色、高对比彩虹色
非辐射红外视频流 • H.264 (AVC) 通过 RTSP (Wi-Fi)
• MPEG4 通过 RTSP (Wi-Fi)
• MJPEG 通过 UVC 和 RTSP (Wi-Fi) 传输
测量与分析
温度范围 -20°C 至 1500°C
点温仪 10
精度 ±1°C(温度范围 0°C 至 100°C)或读数的 ±2%(温度范围 >100°C)
通讯与数据存储
视频输出 HDMI 640 × 480,HDMI 1280 × 720,DVI 640 × 480,DVI 800 × 600

附件

相关内容

录制的网络研讨会

Watch On-Demand: Infrared Furnace Inspection with FLIR and PROtect LLC

Read more
技术说明

红外相机的熔炉检测如何提高效率、提高安全性并降低成本

Read more
技术说明

Advanced Furnace Inspection Technology from an Industry Expert

Read more
技术说明

Best Filtering Practices For Accurate Fired Furnace Tube Measurement

Read more
应用案例

Infrared Thermography Inspection for Extending Asset Lifetime and Keeping Shutdowns Under Control

Read more
案例研究

适用于高温工业的FLIR加热炉用红外热像仪,可监测德国Bayernoil的用于复杂精炼作业的水力发电加热炉

Read more

Resources & Support

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

Flyer

FLIR 声学或 OGI 传单 [Si2x 系列、Gx 系列]

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions