Discontinued

FLIR GF620

光学气体成像红外热像仪

Product Variations

FLIR GF620是FLIR推出的首款高分辨率、手持式红外热像仪,用于检测甲烷和其他挥发性有机化合物。凭借GF620突破性的640×480像素分辨率的红外探测器,检测人员能检查数千个部件并能从更远的距离安全地进行扫描以发现气体泄漏现象。这款热像仪也是首款提供量化模式(Q模式)的FLIR光学气体成像红外热像仪,用于简化可选QL320气体量化系统的设置。

新一代OGI技术
由于视场角内的像素增加了4倍,使用与早期型号相同的光学组件并在相同的距离进行检测也能查找到极细微的气体泄漏现象。
测量温度高达100°C,精度为±1°C,因此您能确保良好的对比度,或采用高灵敏度模式(HSM)改善检测。
采用Q模式和可选的QL320系统精确定位排放源并量化损失,减少排放并避免监管罚款。

规格

Highlighted
红外分辨率 640×480像素
探测器像素间距 15 µm
热灵敏度(NETD) 30°C时<20 mK
精度 ±1°C(温度介于0-100°C之间)或者读数的±2%(温度>100°C)
波长范围 3.2–3.4µm
符合危险场所认证 不适用
成像与光学
传感器制冷 斯特林微制冷器(FLIR MC-3)
内置显示屏 800×480像素宽屏液晶显示器,800×480像素可旋转OLED取景器
动态范围 14位
取景器 支持
可见光图像 3.2 MP,从集成的可见光相机 可自动与对应的非辐射红外视频相关联
可见光视频 以MPEG4格式(每个片段最长25分钟)记录至存储卡
图像分析 10个点测温,5个输入框(包括最大值/最小值/平均值),线温分布图,温差,发射率与测量校正
图像模式 红外图像,可见光图像,高灵敏度模式(HSM)
帧频[全窗口] 60 Hz
总像素 307,200
探测器像素间距 15 µm
探测器类型 FLIR锑化铟(InSb)探测器
数字变焦 1–8倍连续数字变焦
最小焦距 0.5 m
波长范围 3.2–3.4µm
热像仪光圈数 f/1.59
热灵敏度(NETD) 30°C时<20 mK
焦距 38 mm
红外分辨率 640×480像素
自动图像调节 连续/手动,线性,直方图
视场角(FOV) 14.5°× 10.8°
视频流 使用USB线缆将辐射红外图像传输至PC。非辐射红外视频流:RTP/MPEG4
调焦 手动
调色板 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色
辐射红外视频 15 Hz下直接记录至存储卡
非辐射红外视频 以MPEG4格式(每个片段最长60分钟)记录至存储卡
测量与分析
标准测温范围 -20°C至350°C
精度 ±1°C(温度介于0-100°C之间)或者读数的±2%(温度>100°C)
电源
外接电源管理 交流适配器90-260VAC,50/60Hz或12 VDC车载供电
电池类型 可充电锂离子电池
环境与认证
存储温度范围 -30°C至60°C
安装 标准,1/4"-20
封装 IP 54(IEC 60529)
工作温度范围 -20°C至50°C
抗撞击和抗振动 25 g(IEC 60068-2-27)/2 g(IEC 60068-2-6)
环境温度范围 -20℃至50°C
符合危险场所认证 不适用

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF620

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

GF620 Datasheet

Brochure

GF620 Brochure

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note A4

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.