Detect Gas Leaks at Substations and More

Flir GF77是一款开创性的非制冷型光学气体成像红外相机,有各种可互换的镜头可供选择,以检测甲烷、六氟化硫(SF6)、乙烯、氨和其他气体排放物。GF77 既可以检测气体,又具有热检验所需的辐射温度测量功能,是电力基础设施、石油和天然气运营、化学/制造设施、食品行业和农业,以及急救人员的理想选择。这种经济实惠的解决方案具有自带热成像校准的优势,并且可通过简单地更换镜头来灵活地检测各种气体。购买 GF77 相机附送 3 个月的 Flir Thermal Studio Pro 和Flir Route Creator 订阅。

用于气体检测和热检测的多功能解决方案
使用一台热像仪即可安全定位气体泄漏并执行精准热检测。
从激光辅助自动对焦到单触式电平/跨度对比度增强,GF77 在提供最新高科技功能的同时,兼具出色的性价比。
符合人体工学的设计、GPS、Wi-Fi 和注释等现场数据整理工具,以及快速报告生成功能,让您的工作更加轻松。

通过 Flir 的先进功能提高图像清晰度和气体检测

GF77可对温度进行校准,因此您可以手动调整气体云与背景之间的对比度。或者,采用单触式电平/跨度自动调整功能立即增强对比度。最后,还采用FLIR高灵敏度模式(HSM)突出显示烟缕运动。

规格

核心参数
红外分辨率 320 × 240(76,800 像素)
气体灵敏度 [NECL] LR 镜头:CH₄: <100 ppm × m,N₂O:<75 ppm × m,C₃H₈:<400 ppm × m,SO₂:<30 ppm × m,R-134a:<20 ppm × m,R-152a:<100 ppm × m
HR 镜头:SF6:<1 ppm × m,C₂H₄:<20 ppm × m,NH₃:<20 ppm × m,R-12:<4 ppm × m
(ΔT = 10°C,距离 = 1 m)
探测器像素间距 25 米
精度 ≤100 °C ± 3°C,>100°C,环境温度为 15 至 35°C 时,精度为 ±3%
波长范围 LR:7-8.5 µm,HR:9.5-12 µm
成像与光学
光圈数 25° 镜头:1.04,6° 镜头:1.35
内置显示屏 640 × 480 像素 (QVGA),带自动旋转功能的 4 英寸液晶触摸屏
可见光图像 5 MP 可见光相机,带LED灯
可见光视频录制 以 H.264 格式存储至记忆卡
可选镜头 25° HR、25° LR、6° HR、6° LR。(需服务校准)
图像频率 30 Hz
帧频[全窗口] 30 Hz
探测器像素间距 25 米
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
数字变焦 1–6 倍连续变焦
最小焦距 25° 镜头:0.3 m,6° 镜头:5 m
最小焦距(带MSX) 25° 镜头:0.65 m
气体灵敏度 [NECL] LR 镜头:CH₄: <100 ppm × m,N₂O:<75 ppm × m,C₃H₈:<400 ppm × m,SO₂:<30 ppm × m,R-134a:<20 ppm × m,R-152a:<100 ppm × m
HR 镜头:SF6:<1 ppm × m,C₂H₄:<20 ppm × m,NH₃:<20 ppm × m,R-12:<4 ppm × m
(ΔT = 10°C,距离 = 1 m)
波长范围 LR:7-8.5 µm,HR:9.5-12 µm
热灵敏度/NETD 25° 镜头:30°C 时 <25 mK,6° 镜头:30°C 时 <40 mK
焦距 25° 镜头:18 mm,6° 镜头:74 mm
空间分辨率(IFOV) 25° 镜头:1.4 mrad/像素,6° 镜头:0.36 mrad/像素
红外分辨率 320 × 240(76,800 像素)
红外分辨率 320×240像素
视场角(FOV) 25° 镜头:25° × 19°,6° 镜头:6.4° × 4.9°
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 压缩,通过 UVC
非辐射红外视频 以 H.264 格式存储至记忆卡
非辐射红外视频录制 以 H.264 格式存储至记忆卡
非辐射红外视频流 H.264,MPEG-4 通过 WiFi 的 RTSP 协议传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
测量与分析
可检测以下气体 LR 镜头:甲烷、一氧化二氮、丙烷、二氧化硫、R-134a 和 R-152a;HR 镜头:六氟化硫、氨、乙烯
测温范围 量程 1:-20° 至 80°C,量程 2:0° 至 250°C,量程 3:100° 至 500°C
精度 ≤100 °C ± 3°C,>100°C,环境温度为 15 至 35°C 时,精度为 ±3%
通讯与数据存储
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据。纯红外模式
存储介质 可拆卸 SD 卡
接口 USB 2.0,蓝牙®,WiFi,显示端口
常规
尺寸[长×宽×高] 镜头垂直方向:150.5 × 201.3 × 84.1 mm,镜头水平方向:150.5 × 201.3 ×167.3 mm
重量[含镜头和电池] FLIR GF77 25° (1):1.54 kg
FLIR GF77 25° (2):1.68 kg
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1):1.9 kg
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1):2.05 kg
电源
电池工作时间 在 25°C 的环境下和一般应用中可使用 4 小时以上
电池电压 3.6 V
电池类型 可充电锂离子电池
环境与认证
存储温度范围 –40 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
安装 UNC ¼″-20
封装 IP 54 (IEC 60529)
工作温度范围 –15 至 50°C
抗撞击和抗振动 25 g(IEC 60068-2-27)/2 g(IEC 60068-2-6)
环境温度范围 –15°C 至 50°C

附件

资源和支持

技术说明

四个月开:欧盟甲烷减排——我们现在在哪里?

了解如何获得

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

录制的网络研讨会

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

立即观看

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

您必须登录才能下载文件。

Brochure

FLIR OGI 宣传册(光学气体成像)

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.