Extech HDV700 是一款多功能、轻便小巧的专业视频内窥镜,用于在难以进入或不安全的地方进行检测。借助八个防水 (IP67) 相机探头*中的一个或多个,您可将 HDV700 用于制造、HVAC/R、管道、建筑和汽车领域的状态监控。可提供一系列小直径和铰接式相机探头,让您可以在 5 英寸彩色触摸屏显示器上清楚地观察组件。无需拆卸设备,即可轻松操纵窄探头进入狭小的开口。HDV700 还有多种数据记录选择,因而可以通过将图像和视频传输到笔记本电脑,在工作现场轻松创建报告。
*单独出售,或作为套装出售(有关其他探头选择,请参阅相关产品部分)

Extech HDV700 系列高性能视频内窥镜
轻巧的显示屏 (705 g),配有支架和三脚架,检测更方便
有 8 种窄相机探头可供选择,无需拆卸设备即可接触难以看到的组件
可采集高品质的静态图像和视频,并可录制语音说明或为高级报告的照片添加注释

规格

一般参数
三脚架安装 UNC ¼"–20
分辨率 HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
存储容量 Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
封装 Display: IP54
Camera Probe: IP67
工作温度 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
探针灵活性 HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
探针长度 HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
显示帧频 30 fps
景深 10 mm to infinity
清晰度 HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
热像仪视图方向 HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
电池 3.6 V Li-Ion Battery
直径 HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
视场角(FOV) HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
其他详情
保修 2 years
认证 CE, UKCA

Accessories

  1. Extech HDV700

Resources & Support

User Manual

Extech HDV700 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.