Extech HDV700 是一款多功能、轻便小巧的专业视频内窥镜,用于在难以进入或不安全的地方进行检测。借助八个防水 (IP67) 相机探头*中的一个或多个,您可将 HDV700 用于制造、HVAC/R、管道、建筑和汽车领域的状态监控。可提供一系列小直径和铰接式相机探头,让您可以在 5 英寸彩色触摸屏显示器上清楚地观察组件。无需拆卸设备,即可轻松操纵窄探头进入狭小的开口。HDV700 还有多种数据记录选择,因而可以通过将图像和视频传输到笔记本电脑,在工作现场轻松创建报告。
*单独出售,或作为套装出售(有关其他探头选择,请参阅相关产品部分)

Extech HDV700 系列高性能视频内窥镜
轻巧的显示屏 (705 g),配有支架和三脚架,检测更方便
有 8 种窄相机探头可供选择,无需拆卸设备即可接触难以看到的组件
可采集高品质的静态图像和视频,并可录制语音说明或为高级报告的照片添加注释

规格

一般参数
三脚架安装 UNC ¼"–20
分辨率 HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
存储容量 Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
封装 Display: IP54
Camera Probe: IP67
工作温度 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
探针灵活性 HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
探针长度 HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
显示帧频 30 fps
景深 10 mm to infinity
清晰度 HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
热像仪视图方向 HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
电池 3.6 V Li-Ion Battery
直径 HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
视场角(FOV) HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
其他详情
保修 2 years
认证 CE, UKCA

附件

  1. Extech HDV700

Export Restrictions