IR Windows

采用PIRma-Lock的红外窗口

FLIR红外窗口在您和带电设备之间添加了一层屏障,使您免遭弧闪事故。红外窗口安装简单,使用方便,有助于您更安心开展工作。 您将更高效地执行检测并减少电弧闪光伤害的威胁,同时符合NFPA 70E标准的要求。选择阳极电镀铝镜头框,或选择耐用的不锈钢,以防止合金材料问题。

红外窗口,安全检测
FLIR红外窗口的宽波段水晶镜头传输短波、中波和长波红外线,同时允许照明光透过。
FLIR的经过实践的真正PIRma-Lock™自锁螺母技术将环固定到位,因此无需额外螺钉。
选择标准防腐蚀氧化铝框架,或者针对合金材料选择坚固耐用的不锈钢框架。

规格

Highlighted
主体材料 阳极化铝或不锈钢AISI 316
宽波段红外短波、中波和长波
最高工作温度 260°C
NEMA环境类型 4/12类(室外/室内)
所需孔径(标称) FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:60.3mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:88.9mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:114.3mm
保修 在产品寿命期内针对制造缺陷提供有限保修承诺
窗口厚度 2mm
成像与光学
Greenlee冲孔器 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:76BB
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:739BB
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:742BB
光圈直径 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:45mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:69mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:89mm
光圈面积 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:1590 mm²
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:3739 mm²
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:6221 mm²
可见光光谱
宽波段红外短波、中波和长波
总厚度 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:85.5mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:107.4mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:136.5mm
画中画和叠加图像混合
透明插件直径 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:50mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:75mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:95mm
测量与分析
CSA认证产品类别3211 07
KEMA [IEC 62271-200] 电弧闪络测试标准:5kV,63kA,60Hz 下 30 个周期
TUV [ANSI - IEEE C37202 第A36部分] 耐冲击保护盖
TUV [IEC 60068-2-3] 15天极好抗湿性
TUV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:100 m/s² 耐振动
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:101 m/s² 耐振动
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:102 m/s² 耐振动
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
UL 50环境 4/12类
最大拔出强度 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:657 kg
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:1655 kg
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:1678 kg
美国保险商实验室[UL 50V]
环境与认证
NEMA环境类型 4/12类(室外/室内)
保修 在产品寿命期内针对制造缺陷提供有限保修承诺
最高工作温度 260°C
电压范围 任意
镜片最高温度 1355.6°C (2474°F)
常规
主体材料 阳极化铝或不锈钢AISI 316
包装尺寸 FLIR IRW-2C 2 英寸:120 x 115 x 40 mm
FLIR IRW-4C 4 英寸:165 x 175 x 40 mm
总宽度 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:73mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:99mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:127.44mm
总高度 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:85.5mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:107.4mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:136.5mm
所需孔径(标称) FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:60.3mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:88.9mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:114.3mm
窗口厚度 2mm

资源和支持

Datasheet

FLIR IR Windows AL 和 SS 数据表

User Manual

FLIR IR Windows AL 安装说明

User Manual

FLIR IR Windows SS 安装说明

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions