红外窗口

采用PIRma-Lock的红外窗口

Flir红外窗口在您和带电设备之间添加了一层屏障,使您免遭弧闪事故。红外窗口安装简单,使用方便,有助于您更安心开展工作。您将更高效地执行检测并减少电弧闪光伤害的威胁,同时满足 NFPA 70E 标准的要求。选择阳极电镀铝镜头框,或选择耐用的不锈钢,以防止合金材料问题。

红外窗口,安全检测
Flir红外窗口的宽波段水晶镜头传输短波、中波和长波红外线,同时允许照明光透过。
Flir 经过实践的真正 PIRma-Lock™ 自锁螺母技术将环固定到位,因此无需额外螺钉。
选择标准防腐蚀氧化铝框架,或者针对合金材料选择坚固耐用的不锈钢框架。

规格

核心参数
主体材料 阳极化铝或不锈钢AISI 316
宽波段红外短波、中波和长波
最高工作温度 260°C
NEMA环境类型 4/12类(室外/室内)
所需孔径(标称) FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:60.3mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:88.9mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:114.3mm
保修 在产品寿命期内针对制造缺陷提供有限保修承诺
窗口厚度 2mm
成像与光学
Greenlee冲孔器 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:76BB
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:739BB
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:742BB
光圈直径 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:45mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:69mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:89mm
光圈面积 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:1590 mm²
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:3739 mm²
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:6221 mm²
可见光光谱
宽波段红外短波、中波和长波
总厚度 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:85.5mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:107.4mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:136.5mm
画中画和叠加图像混合
透明插件直径 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:50mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:75mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:95mm
测量与分析
CSA认证产品类别3211 07
KEMA [IEC 62271-200] 电弧闪络测试标准:5kV,63kA,60Hz 下 30 个周期
TUV [ANSI - IEEE C37202 第A36部分] 耐冲击保护盖
TUV [IEC 60068-2-3] 15天极好抗湿性
TUV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:100 m/s² 耐振动
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:101 m/s² 耐振动
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:102 m/s² 耐振动
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
UL 50环境 4/12类
最大拔出强度 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:657 kg
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:1655 kg
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:1678 kg
美国保险商实验室[UL 50V]
环境与认证
NEMA环境类型 4/12类(室外/室内)
保修 在产品寿命期内针对制造缺陷提供有限保修承诺
最高工作温度 260°C
电压范围 任意
镜片最高温度 1355.6°C (2474°F)
常规
主体材料 阳极化铝或不锈钢AISI 316
包装尺寸 FLIR IRW-2C 2 英寸:120 x 115 x 40 mm
FLIR IRW-4C 4 英寸:165 x 175 x 40 mm
总宽度 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:73mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:99mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:127.44mm
总高度 FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:85.5mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:107.4mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:136.5mm
所需孔径(标称) FLIR IRW-2C 2 英寸,FLIR IRW-2S 不锈钢 2 英寸:60.3mm
FLIR IRW-3C 3 英寸,FLIR IRW-3S 不锈钢 3 英寸:88.9mm
FLIR IRW-4C 4 英寸,FLIR IRW-4S 不锈钢 4 英寸:114.3mm
窗口厚度 2mm

资源和支持

Datasheet

FLIR IR Windows AL 和 SS 数据表

User Manual

FLIR IR Windows SS 安装说明

User Manual

FLIR IR Windows AL 安装说明

Application Story

Flir IR Windows 应用说明——高性能计算

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.