Discontinued

Extech IR200

非接触式前额红外测温仪

IR200 是快速筛查个体皮肤温度升高的有效选择。这款红外测温仪采用非接触式设计,无需更换探针盖和其他用品。在测量 32.0°C 至 42.5°C 的皮肤温度时,IR200 的精度为 0.3°C,分辨率为 0.1°C。当温度超过已编程的限值时,可调警报将以可视方式或者声音方式警告用户。最佳测量距离为 5 至 15 cm。将身体/表面功能开关移动到表面位置,可以非接触方式测量 0.0°C 至 60.0°C 的表面温度。响应快速,只需 0.5 秒,用户只需按下触发器,即可读取大尺寸背光液晶显示屏上的温度。内存可存储多达 32 个读数,便于调用。配有 2 节 AA 电池和电池包。注:该测温仪用于筛查个人或监测个人的潜在皮肤温度升高。它不能代替临床温度计。在需要高精度体温测量时,请务必使用临床温度计。

规格

Highlighted
精度 ±0.5°F/0.3°C
成像与光学
分辨率 0.1°C/°F
测量与分析
响应时间 500ms
热像仪重量(含电池) 6.24oz (177g)
精度 ±0.5°F/0.3°C
电源
电池类型 2 AA batteries
电源 2 节 AA (1.5V) 电池
常规
尺寸 6.3 × 3.2 × 1.7 英寸(160 × 82 × 42 毫米)
重量 6.24 盎司(177 克)
环境与认证
保修 2 年
认证 CE

资源和支持

Datasheet

Extech IR200 Datasheet

Certification

Extech IR200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech IR200 User Manual