Discontinued

ITS-Series Dual AID

交通事件自动检测专用双视觉热像仪

FLIR ITS系列双AID红外热像仪将热成像和可将光成像技术与先进的视频分析器相结合,提供完整的交通事件自动检测、数据收集和早期火灾检测解决方案。FLIR交通视频分析器的有效性已在世界各地的公路上和隧道中得到证实,如今与功能强大的热成像技术相结合,使交通管理者能够在恶劣的天气条件下于漆黑环境中从远距离处看清检测目标。

将可见光相机与热视觉结合用于交通应用
FLIR ITS系列AID可在一切天气条件下提供全天候远程监控。
可见光相机能实现实时可视化交通事件确认,并在交通事件发生后提供可能的法庭证据
FLIR ITS系列AID提供关于交通事件的关键信息,能在着火后数秒内检测到火灾。

规格

通讯
以太网视频 每台摄像机两个独立H.264或M-JPEG视频数据流信道(共4个)
接口 10/100 Mbps 以太网 (RJ-45) 或光纤直接连接器 (MM、SM)
支持的协议 IPv4/v6,TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,HTTP,HTTPS,ICMP,FTP,SMTP,DHCP,PPPoE,UPnP,IGMP,SNMPv1/2/3,QoS,ONVIF,802.1X
电气
功耗 12 W 加热器关闭,21 W 加热器开启
环境
外壳材料 不锈钢316L
工作温度范围 -30 至 75°C,带遮光罩 – Nema TS-2
相对湿度 0%至100%,无冷凝
成像与光学
分辨率-可见光 最大值:1920 x 1080
分辨率-热成像 640 × 512
图像传感器 1/3" Sony CMOS 传感器
图像处理 自动增益控制(AGC),数字细节增强(DDE)
图像频率 NTSC:30 Hz PAL:25 Hz
探测器类型 焦平面阵列(FPA),非制冷型氧化钒微测辐射热计
水平视场角 热成像 ITS-669 Dual AID 316L,640 x 512,69°视场角:69°
ITS-644 Dual AID 316L,640 x 512,44°视场角:44°
ITS-632 Dual AID 316L,640 x 512,32°视场角:32°
ITS-625 Dual AID 316L,640 x 512,25°视场角:25°
ITS-617 Dual AID 316L,640 x 512,17°视场角:17°
波长范围 7.5 至 13.5 µm
视频流分辨率 可见光视频:高达1920×1080 @ 30 Hz
热视频:高达640×480 @ 30 Hz
机械
安装 壁装,杆装,顶装
尺寸 仅外壳:185 x 102.24 x 409 mm 带支架:346 x 256 x 409 mm
重量 5 kg
系统概览
火灾检测 隧道中的早期火灾探测

资源和支持

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

Brochure

FLIR ITS 手册

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions