FLIR ITS系列传感器为交通监控应用提供出众的图像精度和可靠性。与传统的可见光传感器相比,ITS系列热成像传感器能在更广泛的条件下监控车辆。通过检测场景中所有物体的热量,FLIR ITS系列可在各种日光或漆黑环境中以及恶劣天气甚至薄雾条件下工作。FLIR ITS系列与FLIR视频分析面板相结合,组成一款卓越的交通事件自动检测(AID)解决方案。

稳定可靠的全天候公路监控
FLIR ITS系列能够生成细节尽显的高质量热图像
FLIR ITS系列红外热像仪可轻松集成到任何现有基础设施中,提供早期检测和全天候可见性。
FLIR ITS系列是极其坚固耐用的系统,可在各种天气条件下完美工作。

规格

通讯
以太网视频 两个独立的信道,H.264 或 M-JPEG
模拟视频输出 NTSC,PAL或PAS 8.3Hz
电气
功耗-电源-12VDC 加热器关闭:<5.5 W 加热器开启 (100%):<25 W
功耗-电源-24VAC(VA) 加热器开启:<8 W 加热器关闭 (100%):<32 W
功耗-电源-24VDC 加热器开启:<5.5 W 加热器关闭 (100%):<25 W
功耗-电源-POE(802.3af) 加热器开启:<5.5 W 加热器关闭 (100%):不适用
功耗-电源-POE+[802.3at] 加热器开启:<5.5 W 加热器关闭 (100%):<25 W
在信号线上的浪涌抗扰性 EN 55024:2010 和 55022:2010,4.0kV 以下
环境
IP防护等级 IP66 & IP67
在交流电源线上的浪涌抗扰性 EN 55024:2010 和 55022:2010,4.0kV 以下的交流辅助电源线;EN 50130-4:2011;IEC 62599-2:2010
存储温度范围 -50° 至 85°C
工作温度范围 -50° 至 70°C 连续工作 -40° 至 70°C 冷启动
抗振动 IEC 60068-2-27
抗撞击 MIL-STD-810G“运输”
标准组件 红外热像仪,操作手册
湿度 0-95% 相对湿度
成像与光学
分辨率 FLIR ITS317、FLIR ITS324、FLIR ITS332、FLIR ITS344:320 x 256
FLIR ITS617、FLIR ITS625、FLIR ITS632、FLIR ITS644:640 x 512
图像处理 自动增益控制(AGC),数字细节增强(DDE)
探测器类型 焦平面阵列(FPA),非制冷型氧化钒(VOx)微测辐射热计
波长范围 7.5 至 13.5 µm
自动加热器 清除窗口上的冰,自动除冰
视场角 FLIR ITS317、FLIR ITS617:17° x 14°
FLIR ITS324:24° x 18°
FLIR ITS625:25° x 19°
FLIR ITS332、FLIR ITS632:32° x 26°
FLIR ITS344、FLIR ITS644:44° x 36°
监管
认证 CE:EN55022 A类;FCC 47 CFR第15部分,子部分B,A类(在CISPR 22:2008 A类限制内)

Resources & Support

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

Brochure

FLIR ITS 手册

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions