New

K95

消防 TIC,95° 广角视场角,640 × 480,支持应用

Flir K95 是新一代 K 系列,旨在让消防员在每次事故发生前、发生中和发生后都能更清晰、更全面地看到。K95° 将 640 × 480 热分辨率与宽广的 95 视场角相结合,能以一目了然的方式显示更多场景。通过减少对持续扫描和平移的需求,它有助于工作人员了解房间布局,识别移动路径,评估火灾发展,并在搜救和火灾袭击期间做出更快、更明智的决策。

其单增益解决方案提供连续、无冻结的成像,而不会丢失关键场景信息。从过热的门和隐蔽的火灾蔓延到地面开口,K95有助于消防员更快地识别不断变化的状况,更具策略性地攻击火灾,并更有信心地在充满烟雾的环境中操纵火灾。与 Flir Responder 应用程序的无线连接还简化了相机配置,支持实时视频流进行培训,并支持呼叫后的任务数据共享。

您手中最宽的消防视图。
K95° 具有市场领先的 9K95 视场角—,是消防 TIC 中最宽的视场角—,与早期的 K 系列型号相比,可显示明显更多的环境。消防员可以更高效地扫描房间,更快地了解布局和移动路径,并通过更少的相机扫描跟踪火灾发展。
无缝的单量程成像提供连续、无冻结的热视图,同时简化的实时显示和最小的菜单交互将干扰降至最低。消防员专注于现场,而不是设置。
K95 能同时将更多的消防区域带入视野,有助于消防员在火灾袭击和搜救期间更快地解读火灾蔓延、热气层和结构特征。船员可以更快地预测不断变化的情况,做出更明智的决策,更有信心地采取行动,而不是在事后做出反应。

规格

核心参数
红外分辨率 640 × 480
显示屏 4" LCD、640 × 480、60 Hz、背光
测温范围 单量程解决方案:-20°C 至 650°C
图像模式 基本,搜索,检测,高热,白热
成像与光学
图像模式 基本,搜索,检测,高热,白热
图像频率 30 Hz
对比度优化 灵活的场景增强 (FSX®)
探测器类型 焦平面阵列 (FPA),非制冷型微测辐射热计
数字变焦 2倍数字变焦
波长范围 7.5 µ米至 14 µ米
热灵敏度/NETD <70 mK
红外分辨率 640 × 480
视场角(FOV) 95° × 74°
间距 12 µm
非辐射红外视频录制 以 MPEG4 格式存储至内部闪存卡
非辐射红外视频流 未压缩彩色视频采用 USB 传输/MPEG-4 格式 采用 Wi-Fi 传输至 Flir Responder 应用程序
环境与认证
存储温度范围 -40°C 至 85°C
封装 IP67(IEC 60529)
工作温度范围 -20°C 至 60°C
150°C:15 分钟
260°C:5 分钟
抗振动 2 g (IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 克 (IEC 60068-2-27)
抗跌落 距混凝土地面 2 米 (IEC 60068-2-31)
无线电频谱 ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR 第 15 部分
RSS-247
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 小时 95
电磁兼容性(EMC) EN 301 489-1 红色
EN 301 489-17
EN 55032 B 类(排放)
EN 55035(抗干扰)
EN 61000-6-2 抗扰性,符合工业
EN 61000-6-3 380-480MHz
EN 61000-6-3 800-960MHz
EN 60945 海事设备
FCC 47 CFR 第 15 B 部分,cla
相对湿度 95% 相对湿度 25°C 至 40°C
(77°F 至 104°F),无冷凝
磁场 EN 61 000-4-8,连续场测试等级5(适用于苛刻的工业环境)
电源
充电时间 ≤充满电需时 3 小时,续航能力可供 3 小时操作
充电温度 0°C 至 45°C
充电系统 桌面双座充电器
可选车载充电器
安全性[电源] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 IEC 62368
电池容量 20°C 至 25°C 时 5.8 Ah
电池工作时间 环境温度为 25°C (77°F) 时约 4 小时,通常使用
电池电压 3.7 V
电池类型 锂离子
电源管理 有关 MSDS 和 UN38.3 测试报告/摘要等文档,请参阅:https://support.flir.com/resources/msds
测量与分析
测温范围 单量程解决方案:-20°C 至 650°C
相对湿度 95% 相对湿度 25°C 至 40°C
(77°F 至 104°F),无冷凝
常规
包装包括 红外热像仪
电池(2 块)
电池充电器
钩带
电源
打印文档
可伸缩挂绳,16 N(58 盎司)
USB 线缆
用户界面
显示屏 4" LCD、640 × 480、60 Hz、背光
通讯与数据存储
USB USB-C
WiFi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
图像存储 相机和 Flir Responder 应用程序
图像存储容量 总共 200 个文件(注:文件总数随保存的视频片段数量而变化)
存储介质 内部闪存卡
接口 通过 OTA 进行更新(使用 Flir Responder 应用程序的 Wi-Fi)对 PC 更新和 PC 数据传输的
旧版支持
文件格式 标准JPEG
蓝牙 Bluetooth v. 5.0 EDR + BLE *PAN

附件

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

FLIR K95 产品规格表

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.